Debugowanie i zasięg funkcjonalny
Debugowanie jest jedną z najważniejszych technologii weryfikacji i ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia produktywności w dzisiejszych złożonych projektach. Firmy potrzebują narzędzi do debugowania, które zapewniają maksymalną wydajność, pojemność i automatyzację dla całego cyklu projektowania i weryfikacji systemu na chipie.
Krytyczne wyzwania w debugowaniu i pokryciu
Bardziej złożone projekty, które zawierają więcej oprogramowania, tworzą nowe wymagania dotyczące ponownego wykorzystania weryfikacji blok-to-system oraz potrzeby weryfikacji i debugowania systemu. Aby uniknąć marnowania cykli na poziomie systemu, ważne jest jak najwcześniejsze zidentyfikowanie błędów i poprawa wydajności debugowania.
Środowisko Visualizer Debug Environment
Visualizer Debug to wysokowydajny debuger kontekstowy o dużej pojemności, który obsługuje pełny przepływ weryfikacji logicznej, w tym symulację, emulację, prototypowanie i projektowanie, testbench, niską moc i analizę asercji.
Questa Verification IQ
Questa Verification IQ wykorzystuje predykcyjne i preskrypcyjne analizy weryfikacji, aby przyspieszyć zamknięcie, przyspieszyć czas realizacji debugowania, zapewniając wydajność regresji, która przekształca proces weryfikacji.
Debugowanie z uwzględnieniem promieniowania UV
Debug z uwzględnieniem UVM dostarcza niezbędnych danych na temat działania dynamicznych stanowisk testowych opartych na klasach w znanych kontekstach przeglądania kodu źródłowego i przebiegu, przyspieszając ogólny czas debugowania, nawet w najbardziej złożonych dzisiejszych SoC i FPGA.
Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?
Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000
Dowiedz się więcej
Akademia Weryfikacji
Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.
Blog Horyzonty weryfikacji
Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.
Horyzonty weryfikacji
Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.