Dlaczego Tessent Streaming Scan Network?
Tessent Streaming Scan Network zapewnia obietnicę prawdziwego hierarchicznego DFT typu plug-n-play. Dzięki oddzieleniu konfiguracji DFT na poziomie rdzenia od zasobów DFT na poziomie chipa, wysiłek planowania i wdrażania DFT jest znacznie zmniejszony, jednocześnie zmniejszając koszty testów produkcyjnych.
Szybsze wejście na rynek
Osiągnij 10-krotny wzrost produktywności dzięki uproszczonym planowaniu na poziomie chipów. Dzięki oddzieleniu modułu DFT na poziomie rdzenia i układu można zoptymalizować kompresję na poziomie rdzenia bez uwzględnienia innych rdzeni lub zasobów na poziomie chipów.
Niższe koszty testów
Łącząc automatyczne dostrajanie przepustowości i lokalne generowanie sygnałów DFT, białe odstępy we wzorcu są praktycznie wyeliminowane.
Zmniejsz profil mocy nawet o 90%
SSN zapewnia płynniejszy profil mocy przy użyciu rozłożonych zegarów przesuwania/przechwytywania i lepszą współbieżność. Równoczesne rdzenie, które mają być testowane, można wybierać programowo, a nie podczas projektowania bez wpływu na routing na poziomie chipów.
Jak SSN przyspiesza czas wprowadzania na rynek
Tradycyjne hierarchiczne podejście do testów skanowania wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami, które można drastycznie poprawić za pomocą paketowego mechanizmu dostarczania testów. Tessent Streaming Scan Network (SSN) zmniejsza wysiłek planowania i wdrażania DFT nawet 5-krotnie dzięki pakietowemu dostarczaniu testów. Zobacz, co Pete Orlando ma do powiedzenia na temat najnowszych wiadomości na Tessent SSN.
Przyszłość Packetized Test
Ponieważ pakowane dostarczanie danych testowych staje się standardem branżowym dla złożonych projektów półprzewodników cyfrowych, Geir Eide, starszy dyrektor ds. zarządzania produktami, wyjaśnia, dlaczego wiodące firmy zajmujące się półprzewodnikami przyjęły Tessent SSN, aby poprawić wydajność wdrażania DFT i czas testów produkcji.
Użytkownicy osiągają do 10-krotnego wzmocnienia w implementacji i produktywności DFT oraz do 5-krotnego skrócenia czasu testu.
Dzięki technologii Tessent Streaming Scan Network jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom skalowalne rozwiązanie dostępu testowego, idealne do dzisiejszych i przyszłych zaawansowanych projektów układów scalonych. SSN znacznie zmniejsza wysiłek potrzebny do tego, aby złożone projekty były wysoce testowalne.