Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Przyspiesz debugowanie, walidację i optymalizację złożonych wielordzeniowych systemów na chipie (SoC), wykorzystując wbudowane nieinwazyjne oprzyrządowanie. Następnie możesz obserwować, co dzieje się w projekcie, gdy oprogramowanie działa w systemie.

Przyspiesz debugowanie, walidację i optymalizację

Przyspiesz debugowanie, walidację i optymalizację złożonych wielordzeniowych SoC. Inżynierowie debugowania i oprogramowania mogą wykorzystywać wbudowane nieinwazyjne oprzyrządowanie, takie jak monitory magistrali, monitory sieciowe na chipie (NoC) i moduły debugowania CPU. Pozwala im to obserwować projekt, gdy oprogramowanie operacyjne działa w systemie. Instrumenty umożliwiają pełną widoczność ruchu na poziomie transakcji w autobusach dzięki szerokiemu zakresowi pomiarów, analiz i gromadzenia statystyk. Wszystkie te narzędzia są wysoce konfigurowalne i obejmują elementy sterujące i zależności stylu „analizatora logicznego”, buforowanie lokalne i wyzwalanie krzyżowe. Dostęp do oprzyrządowania jest dostępny za pośrednictwem standardowych interfejsów, takich jak JTAG, USB2 lub USB3.

Biała księga

Debugowanie SoC: potrzeba widoczności

Software zapewnia wiele funkcji szerokiego spektrum urządzeń i systemów. Jakość oprogramowania - i sposób, w jaki Software współdziała ze sprzętem, na którym działa - jest najważniejsza.

Konstrukcja opakowania IC utrzymywana przez ramię robota
Wideo

Monitorowanie funkcjonalne w całym systemie

Złożoność nowoczesnych SoC wymaga ogólnosystemowego podejścia do debugowania, walidacji i optymalizacji. Tessent UltraSight to skalowalne rozwiązanie, które integruje wbudowane sprzętowe funkcjonalne adresy IP monitorów z pakietem SDK opartym na hoście i funkcjonalnym narzędziem do tworzenia systemów monitorowania, kombinacją, która zapewnia praktyczny wgląd w zachowanie systemu przy rzeczywistych obciążeniach oprogramowania, przyspieszając wprowadzenie na rynek.

Biała księga

Optymalizacja wydajności SoC dzięki wbudowanej analityce

Bądź na bieżąco z najważniejszymi trendami wpływającymi na branżę technologiczną. Dowiesz się, jak Tessent Embedded Analytics może pomóc zoptymalizować wydajność SoC, przekształcając złożoność w przewagę konkurencyjną.

Człowiek wykorzystujący technologię do tworzenia renderingu
Studium przypadku

Jak Picocom optymalizuje SoC i sieci 5G za pomocą Tessent

Zobacz, jak Peter Claydon, prezes Picocom wyjaśnia, w jaki sposób Tessent Embedded Analytics zapewnia nieinwazyjne monitorowanie i spostrzeżenia wykorzystywane do optymalizacji SoC małych sieci komórkowych Picocom 5G.

Studenci pracujący przy komputerach w laboratorium w klasie
Chip elektroniczny

Zwiększ debugowanie/optymalizację SoC za pomocą wbudowanego oprogramowania

Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie wbudowane może stanowić doskonałą alternatywę dla wyodrębniania informacji z monitorów na chipie

Dowiedz się więcej