Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Inteligentna niestandardowa weryfikacja IC

Solido IP Validation Suite

Pierwsze w branży kompleksowe zapewnienie jakości krzemowej IP dla projektowania układów scalonych. Solido IP Validation Suite oferuje najszybsze i najbardziej wszechstronne zintegrowane rozwiązanie do walidacji IP, zapewniające kompletną, płynną kontrolę jakości IP od projektu do taśmowania, we wszystkich widokach projektu i poprawkach IP.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

grafika stockowa
Kompleksowa walidacja IP krzemowej

Dlaczego Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite zapewnia najszybsze i najbardziej wszechstronne zabezpieczenie jakości krzemowej IP dla projektowania układów scalonych. Integruje się z wiodącymi w branży rozwiązaniami, aby zapewnić kompletną, płynną kontrolę jakości IP od początku projektu do końca i zapewnia wysokiej jakości wydanie IP przy każdej iteracji.

Solido Crosscheck

Kompletna kontrola jakości IP do sprawdzania poprawności adresu IP w widoku i w widoku krzyżowym

  • Kompleksowa platforma walidacji IP z ponad 300 kontrolami jakości IP
  • Przyspiesza czas realizacji projektu i poprawia jakość krzemu poprzez identyfikację potencjalnych problemów związanych z IP na wczesnym etapie przepływu

Solido IPdelta

Skalowalny, powtarzalny i wszechstronny Rozwiązanie IP QA od wersji do wersji

  • Przyspiesza cykle rewizji IP, potwierdzając oczekiwane zmiany i identyfikując nieoczekiwane zmiany
  • Zapewnia wysokiej jakości rewizję IP przy każdej iteracji
Osoba w czarnej koszuli stojąca przy białej ścianie, trzymająca ciemny przedmiot z rozmytym tłem.

Webinarium na żądanie — najlepsze praktyki IP QA

Popraw ogólną jakość IP i zmniejsz ryzyko awarii projektu, nieoptymalnej wydajności i opóźnień

Solido IP Validation Suite

Wyceny klientów

„Pamięć IP Renesas obsługuje szeroki zakres warunków pracy. Aby szybko i kompleksowo zapewnić niezawodność tych adresów IP pamięci, użyliśmy Solido IP Validation Suite, który można łatwo dostosować do naszych wymagań. Nasze niestandardowe zasady przyczyniły się do poprawy jakości naszych adresów IP pamięci”.
Shuji Katayama, Renesas

Solido IP Validation Suite zapewnia kompleksowe rozwiązanie kontroli jakości. Posiada solidne funkcje sprawdzania widoku krzyżowego, które upraszczają i poprawiają wydajność kontroli jakości, i jest bardzo przyjazny dla użytkownika i konfigurowalny. Pakiet Solido IP Validation Suite zapewnia dokładność wymaganą dla materiałów bibliotecznych i możliwość dostosowania do naszych indywidualnych potrzeb”.
Ming Fatt Yee, Maxlinear

„Dzięki szerokiemu zestawowi sprawdzonych w produkcji kontroli walidacji Solido IP Validation Suite umożliwił naszym zespołom ds. kontroli jakości uzyskanie wyższego poziomu zasięgu, jednocześnie umożliwiając naszym zespołom programistów wykonywanie większej ilości danych w krótszym czasie. Rozwiązanie to jest obecnie integralną częścią naszej metodologii kontroli jakości, umożliwiając nam dostarczanie zróżnicowanych produktów końcowych z pewnością siebie i sprawnością.
Amr Shehata, Mixel

Solido Crosscheck zapewnia pełne pokrycie i spójność między widokami IP, wykorzystując kompleksowy i konfigurowalny zestaw kontroli walidacji IP do produkcji. Solido IP Validation Suite jest integralną częścią metodologii IP QA firmy Rivos i pozwala nam upewnić się, że problemy z własnością intelektualną są wcześnie wykrywane, a ostateczne projekty spełniają najwyższe wskaźniki jakości”.
Hema Ramamurthy (Rivos)

„Przyjęcie pakietu Solido IP Validation Suite pozwoliło nam znacznie przyspieszyć proces kontroli jakości IP. Dzięki temu rozwiązaniu mamy dostęp do całej struktury IP QA obejmującej kontrole walidacji w szerokim zakresie widoków projektu, wszystko w zautomatyzowanym i konfigurowalnym przepływie. Jako dostawca zaawansowanych technologii pamięci półprzewodnikowej, osiągnięcie jakości naszych produktów przy krótszym czasie dostawy jest kluczowe, ponieważ wprowadzamy na rynek nowe moduły IP Weebit ReRAM”.
Ilan Sever, Weebit Nano

Newsroom

Siemens dostarcza kompleksową silikonową kontrolę jakości dla projektów układów scalonych nowej generacji dzięki nowemu pakietowi Solido IP Validation Suite

Dowiedz się więcej