Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Avery weryfikacyjny ip dla amba?

Umożliwienie programistom systemu na chipie (SoC) i IP przeprowadzanie kompleksowej weryfikacji funkcjonalnej ich IP i SoC. Avery weryfikacyjny ip dla amba zawiera pełną gamę protokołów magistrali AMBA (AXI4 — Full, Lite, Stream, AXI3, AHB, APB, CHI) funkcji master, slave i interconnect i zapewnia zgodność ze standardami AMBA.

Materiały produkcyjne

  • Master, slave, interconnect BFM
  • Przykładowy zestaw testowy
  • Podręcznik użytkownika

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Napisz do nas

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.