Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Widok z bliska mikroczipu zamontowanego na płytce drukowanej.

Questa One Sim

Questa One Sim to ewolucja symulatora funkcjonalnego. Łączy różne aspekty przepływu weryfikacji, zwiększając wydajność i produktywność dzięki wykorzystaniu szybszych silników. Dzięki temu inżynierowie, którzy używają mniej obciążeń, mogą zakończyć zadania weryfikacyjne szybciej.

Dlaczego Questa One Sim?

Questa One Sim wprowadza kamienie węgielne technologie symulacji Questa do platformy, która jest ukierunkowana na rozwiązywanie wyzwań stojących przed firmami półprzewodnikowymi projektującymi nową generację SoC, ASIC i FPGA. Questa One Sim umożliwia szybsze silniki, szybszych inżynierów i mniej obciążeń.

Szybsze silniki

  • Najszybszy silnik symulacyjny w branży do symulacji wzorców DFT
  • Nowe optymalizacje dla szybszych symulacji RTL i na poziomie bramki
  • ParallelSIM z funkcją inteligentnego automatycznego partycjonowania dla jeszcze szybszej wydajności

Szybsi inżynierowie

  • Szybsza funkcja debugowania X dzięki opatentowanej funkcji debugowania X
  • Nowa funkcja SmartCompile skraca czas realizacji symulacji dla projektów 3DIC i AI Accelerator
  • Ulepszone środowisko debugowania z wieloma nowymi zaawansowanymi funkcjami debugowania

Mniej obciążeń

  • Podstawowe przyczyny wąskich gardeł wydajności regresji przy użyciu wszystkich nowych profilerów wielotestowych
  • Szybsze generowanie złożonych sekwencji UVM dzięki wbudowanemu silnikowi PSS
  • Rozwiń weryfikację VHDL na wyższy poziom dzięki obsłudze rozwiązania wiązań VHDL
Questa One Sim

Wbudowane możliwości PSS

Wbudowana funkcja Portable Stimulus rewolucjonizuje weryfikację, umożliwiając wielokrotnego użytku scenariusze testowe na wielu platformach i poziomach abstrakcji. Umożliwia jednorazowe określenie intencji i generowanie różnych przypadków testowych, zmniejszając nadmiarowość i błędy ludzkie. Od poziomu IP po system, płynnie dostosowuje się do różnych środowisk weryfikacji, jednocześnie maksymalizując produktywność w całym przepływie weryfikacji.

Przenośne logo bodźca
Questa One Sim

Ulepszone możliwości debugowania w celu poprawy produktywności

Zintegrowany silnik symulacji i debugowania zapewnia nowy i ulepszony interfejs zapewniający bardziej wydajny przepływ weryfikacji. Nowe dedykowane okna debugowania dla X-debug, debugowanie więzów i debugowanie świadome protokołu umożliwiają szybszy sposób analizy złożonych środowisk weryfikacyjnych. Coraz popularny profiler może teraz profilować w wielu testach, aby zapewnić ogólną regresję analizy hotspotów symulacyjnych.

To okno debugowania One Sim
Questa One Sim

Wstrzyknięcie przerzutów CDC w symulacji RTL

W połączeniu z Questa CDC, Questa One Sim może teraz dynamicznie wstrzykiwać przerzuty CDC do symulacji funkcjonalnej RTL, aby sprawdzić, czy DUT jest tolerancyjny na losowe opóźnienia spowodowane przerzutami. Ta funkcja w ramach symulatora znacznie zwiększa liczbę symulacji, które można uruchomić z włączonym wstrzyknięciem przerzutów CDC.

Wstrzyknięcie przerzutów w symulacji RTL

Pogłęb swoją wiedzę na temat Questa One Sim

Centrum Wsparcia

Siemens EDA oferuje światowej klasy obsługę klienta Questa One Sim i wszystkich naszych produktów.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Aby pomóc w zrozumieniu zaawansowanych technologii weryfikacji funkcjonalnej i jak najskuteczniej je stosować, odwiedź nasz blog, aby uzyskać wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów.