Questa One Sim PA
Rozpocznij weryfikację planowanego do wdrożenia aktywnego zarządzania energią na początku procesu projektowania. Wykorzystaj kontrole statyczne i dynamiczne podczas symulacji, aby znaleźć problemy behawioralne.
Questa One Power Aware oferuje kompleksową platformę weryfikacji z zaawansowanymi funkcjami analizy mocy dla złożonych projektów systemów na chipach i obsługuje ujednolicony format zasilania (UPF) 4.0. Integruje dynamiczną symulację Power Aware, przejście domeny zegara (CDC), dynamiczne kontrole skalowania napięcia i częstotliwości, tworzenie planu testów, zaawansowaną analizę zasięgu i ujednolicone środowisko debugowania z metrykami zasięgu.

Dowiedz się, w jaki sposób najnowsze osiągnięcia UPF 4.0 mogą być wykorzystane do definiowania złożonych intencji zasilania w dzisiejszych SOC. W artykule opisano nową składnię dostępną dla projektantów w UPF 4.0 i jak Questa One Power Aware może służyć do weryfikacji intencji zdefiniowanej w UPF.

Odkryj podstawowe Questa One oraz technologie Siemens, które dostarczają kompleksowe rozwiązania niskoenergetyczne i sprawdzają, w jaki sposób mogą pomóc w rozwiązywaniu złożonych wyzwań związanych z analizą mocy.
Dowiedz się więcej o Questa One oraz szersze technologie Siemens Power Aware, które przyspieszają drogę do sygnofu niskiej mocy.
Questa One Sim Xact usprawnia wprowadzanie GLS dzięki innowacyjnej analizie formalnej i automatyzacji przepływów, co prowadzi do pełniejszej weryfikacji podpisu.
Siemens EDA oferuje kompleksową obsługę klienta Questa One rozwiązania o niskiej mocy.
Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do dojrzewania zdolności procesowych organizacji o niskiej mocy, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.
Uzyskaj wgląd i aktualizacje na temat koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, które pomagają zrozumieć zaawansowane przepływy pracy i rozwiązania o niskiej mocy oraz jak najskuteczniej je stosować na naszym blogu.