Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Questa One

Bezpieczeństwo funkcjonalne ISO 26262

Zmniejsz koszty i czas wprowadzenia na rynek dzięki funkcjonalnemu rozwiązaniu bezpieczeństwa Questa One ISO 26262, kompleksowemu zestawowi technologii uwzględniających bezpieczeństwo, zapewniającym pewność, że Twój produkt będzie działał prawidłowo i bezpiecznie zawiódł.

Przyspieszona zgodność z normą ISO 26262

Funkcjonalne rozwiązanie bezpieczeństwa Questa One ISO 26262 ujednolica przepływ pracy bezpieczeństwa, zapewniając w pełni zintegrowaną, kompleksową platformę opartą na sztucznej inteligencji, która harmonizuje kluczowe domeny w systematycznych i losowych awariach. Integracja z szerszymi rozwiązaniami bezpieczeństwa firmy Siemens zmniejsza koszty i zapewnia przewidywalność harmonogramu, usprawniając ścieżkę od wymagań do audytu.

Łagodzić losowe awarie

Dowiedz się więcej o Questa One i szerszych technologiach informujących o bezpieczeństwie firmy Siemens, których celem jest analiza i łagodzenie losowych awarii sprzętu.

Select...

Przepływ pracy z przypadkowymi awariami Siemens EDA

Osiągnij cel ASIL z pewnością, korzystając z rozwiązań firmy Siemens świadomych bezpieczeństwa, zaprojektowanych do rozwiązywania losowych awarii przy jednoczesnej optymalizacji przepływu pracy. Od wczesnej analizy architektonicznej po automatyczne generowanie wskaźników bezpieczeństwa i tworzenie skrzynek bezpieczeństwa, to zintegrowane podejście zapewnia zgodność, zmniejsza wysiłek i przyspiesza certyfikację, pomagając skutecznie osiągnąć cele bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Wyeliminuj systematyczne awarie

Identyfikuj i eliminuj systematyczne awarie dzięki inteligentnej weryfikacji Questa One, zestawowi silników weryfikacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, usprawnionym środowiskami zespołów współpracujących, zapewniającym przewidywalność harmonogramu, redukcję kosztów i zapewnienie zgodności z normą ISO 26262.

Grupa różnorodnych profesjonalistów w nowoczesnym biurze, dyskutujących i współpracujących wokół dużego ekranu dotykowego

Odkryj powiązane technologie

Odkryj podstawowe technologie Questa One, które sprawiają, że kompleksowe rozwiązanie ISO 26262 staje się rzeczywistością i zbadaj, w jaki sposób mogą one pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów związanych z weryfikacją.

Pogłęb swoją wiedzę na temat Questa One dla ISO 26262

Centrum Wsparcia

Siemens EDA oferuje światowej klasy obsługę klienta w zakresie funkcjonalnego rozwiązania bezpieczeństwa Questa One oraz produktów zgodnych z normą ISO 26262.

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia zdolności procesowych organizacji w zakresie ISO 26262, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, które pomogą w zrozumieniu zaawansowanych przepływów pracy i rozwiązań ISO 26262 oraz sposobów ich najskuteczniejszego stosowania.