Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Questa Increase Coverage

Oznaczanie elementów pokrycia kodu, które są trudne do osiągnięcia za pomocą technik formalnych i nie zostały trafione w symulację; zapewniając w ten sposób cenną miarę złożoności weryfikacji. To prowadzi inżynierów do zmiany ich projektów, aby były łatwiejsze do zweryfikowania.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Inżynier używa narzędzia Questa Coverage na swoim pulpicie i wyjaśnia projekt innemu.
Kluczowe cechy

Wyczerpująco identyfikuje obszary martwego kodu

Bez względu na to, ile sprytnych testów napisasz, bez względu na to, ile różnych losowych nasion wypróbujesz, wynik pokrycia jest po prostu płaski. Równolegle określenie zwolnień w celu celowego wykluczenia nieużywanych konfiguracji IP z analizy może być żmudnym i podatnym na błędy procesem ręcznym.

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.