Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Questa Equivalent RTL

Używając „specyfikacji” RTL i „implementacji” RTL jako danych wejściowych, formalna aplikacja Questa Equivalent RTL automatycznie porównuje dwa bloki kodu za pomocą wyczerpującej analizy formalnej. Nie jest wymagana znajomość języków formalnych lub specyfikacji własności.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Inżynier używa Questa Equivalent RTL na swoim pulpicie
Kluczowe cechy

Questa Equivalent RTL

Dzisiejsze projekty opierają się na złożonych standardowych interfejsach branżowych, które muszą zostać zweryfikowane, aby zapewnić interoperacyjność IP i zachowanie systemu. Niezależnie od tego, czy dany interfejs jest używany bez modyfikacji, czy dostosowany do rozróżnienia produktu końcowego, integracja nawet dojrzałego adresu IP może powodować nieoczekiwane problemy.

Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.