Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Questa Analyze Architecture

Analyze Architecture to przełomowe rozwiązanie, które zapewnia użytkownikowi możliwość weryfikacji dużych systemów sprzętowych, co czyni go idealnym narzędziem do udowodnienia właściwości strukturalnych funkcji logicznych, jednocześnie umożliwiając dalsze sprawdzanie właściwości funkcjonalnych w tych dużych systemach


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Inżynier używa Questa Analyze Architecture na swoim pulpicie
Kluczowe cechy

Ten silnik analizy architektury

Silnik architektoniczny wykorzystuje technologię partycjonowania świadomego o błędach, aby zapewnić analizę, wydajność i solidność do zadań analizy błędów i służy bezpieczeństwu, wysokiej niezawodności i kluczowym dla misji branżom. Jego unikalny zestaw funkcji umożliwia kontrole bezpieczeństwa i bezpieczeństwa, które wcześniej nie były możliwe.

Analizuj architekturę skrupulatnie dzieli projekt na poziomie RT lub bramy na odrębne komponenty funkcjonalne, jednocześnie przeprowadzając wyczerpujące badanie pod kątem potencjalnych niezgodności architektonicznych. Te niezgodności mogą obejmować, ale nie ograniczają się do, nieprzewidziane wycieki, niezamierzone zakłócenia kontroli lub naruszenia wynikające z typowych przyczyn. Jako przykład dwa scenariusze oznaczone do analizy to:

  • Nieznane ścieżki sterowania zasilające zamierzoną funkcję lub łagodzenie.
  • Ścieżki ucieczki, w których sieci i elementy logiczne w zamierzonej funkcji unikają i omijają łagodzenie.

  • Mapowanie architektoniczne i walidacja: dopasowuje architekturę systemu do specyfikacji projektu i dzieli projekt na funkcje logiczne, zapewniając spójność i integralność w każdym segmencie.
  • Katalogowanie błędów specyficznych dla partycji: generuje obszerną listę błędów dla każdej partycji, ułatwiając precyzyjną identyfikację i naprawianie problemów.
  • Szczegółowe profilowanie logiczne: kataloguje krytyczne informacje logiczne, w tym liczbę stanów, bitów SRAM i szacunki wielkości kombinatorycznych dla każdej funkcji.
  • Interaktywne zarządzanie nakładaniem się: oferuje interaktywne narzędzie do raportowania do identyfikacji i rozdzielania nakładających się partycji, zwiększając spójność projektu.
Weryfikacja formalna

Polecane białe księgi

Weryfikacja formalna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne formalne nagrania wideo weryfikacyjne na stronie Akademia Weryfikacji.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.