Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Projekt poprawny według konstrukcji

HDL Author

Kompleksowe środowisko tworzenia projektów, które ułatwia cały proces projektowania od koncepcji do wdrożenia, zapewniając poprawne projekty języka opisu sprzętu (HDL).


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000

Dwóch inżynierów używa Questa HDL Author na swoim pulpicie

Wdrożenie kompleksowego i ustrukturyzowanego przepływu projektowania

Umożliwia płynną komunikację z kierownictwem i klientami, obsługuje zgodność i certyfikację, automatycznie generuje kod VHDL lub Verilog i testbench, zapewnia poprawne projekty HDL po konstrukcji i umożliwiaj wizualną nawigację hierarchii projektu od pomysłu do poziomu transferu rejestru (RTL).

Kluczowe cechy

  • Strukturalny przepływ projektowania
  • Skuteczna komunikacja
  • Compliance i certyfikacja
  • Automatyczne generowanie kodu
  • Prawidłowe według konstrukcji
  • Nawigacja wizualna

Możliwości HDL Author

Weryfikacja statyczna

Nadchodzące wydarzenia i wydarzenia na żądanie

Zobacz wszystkie dostępne nagrania wideo CDC, Lint i RDC na stronie Akademia Weryfikacji.

Ta weryfikacja CDC

Polecane białe księgi

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dowiedz się więcej

Akademia Weryfikacji

Akademia Weryfikacji zapewnia umiejętności niezbędne do doskonalenia możliwości procesu weryfikacji funkcjonalnej organizacji, zapewniając metodologiczny pomost między propozycjami wartości wysokiego poziomu a szczegółami niskiego poziomu.

Blog Horyzonty weryfikacji

Wgląd i aktualizacje koncepcji, wartości, standardów, metodologii i przykładów, aby pomóc w zrozumieniu, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.

Horyzonty weryfikacji

Publikacja Horyzonty weryfikacji zawiera koncepcje, wartości, metodologie i przykłady, które pomagają zrozumieć, co zaawansowane technologie weryfikacji funkcjonalnej mogą zrobić i jak najskuteczniej je stosować.