Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

mPower Digital

Narzędzie mPower Digital zapewnia szybki czas pracy dla największych układów cyfrowych i układów scalonych, zapewniając jednocześnie pełny zasięg w celu dokładnej analizy integralności mocy. Ponieważ wykorzystuje niezastrzeżone formaty, rozwiązanie mPower Digital można łatwo zintegrować ze wszystkimi przepływami projektowania i weryfikacji.

Osoba korzystająca z laptopa z interfejsem holograficznym wyświetlającym wykresy i wykresy
Kluczowe cechy

Szybka, skalowalna weryfikacja integralności zasilania

Dzięki szybkiej, dokładnej i skalowalnej cyfrowej analizie integralności mocy, mPower Digital umożliwia pełną analizę obciążenia pracą dla największych i najbardziej złożonych projektów SOC, w tym sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Ekonomiczne skalowanie

W pełni skalowalny na sprzęcie towarowym

Zdolność mPower Digital do wykorzystania pamięci na różnych maszynach umożliwia masowe, opłacalne skalowanie w heterogenicznych sieciach do 1000 rdzeni.

Osoba korzystająca ze smartfona ze świecącymi połączeniami sieciowymi emanującymi z urządzenia na ciemnym tle
Dokładna analiza

Analiza bezwektorowa o wysokim zasięgu

Wielokrotne iteracje wykorzystujące algorytm wektorowy o wysokim zasięgu gwarantuje, że określony przez użytkownika procent wystąpień jest objęty, zapewniając wysoki zasięg dla dokładnej analizy.

Schemat przedstawiający połączone ze sobą komponenty architektury oprogramowania ze strzałkami i oznaczonymi polami.
Wyeliminuj zgadywanie

Analiza w trybie przyspieszenia dla konstrukcji z bramkami elektrycznymi

Symuluje włączanie/wyłączanie konstrukcji bramkowanych zasilaniem w celu analizy prądu szczytowego i czasu włączenia, eliminując domysły i minimalizując nadmierną symulację.

Smartfon trzymający rękę z ekranem aplikacji MobilePower wyświetlającym przycisk „Włącz”
Przed użyciem mPower nie mogliśmy przeprowadzić jednorazowej pełnej analizy EM/IR na naszym 1000+ rdzeniowym 64-bitowym układzie RISC-V AI. Korzystanie z mPower pozwala nam uruchomić nasz 24-miliardowy tranzystorowy układ AI 7 nm na naszej farmie serwerów przy mniejszej liczbie zasobów i z lepszym czasem realizacji, niż wcześniej sądziliśmy, że jest to możliwe.
Darrena Jonesa, Wiceprezes VLSI, Esperanto

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o mPower?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś:

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Wyślij e-mail

Ikona Consulting Services konsultingowych

Usługi konsultingowe mPower

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować środowiska analizy mocy. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.