Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Analiza integralności mocy

Firmy zajmujące się projektowaniem układów scalonych muszą dostarczać chipy na rynek na czas, zapewniając, że moc, wydajność i niezawodność infrastruktury energetycznej spełniają wszystkie wymagania. Potrzebują rozwiązania łączącego analogowe i cyfrowe EM, spadek podczerwieni i analizę integralności mocy w jednym kompletnym, skalowalnym rozwiązaniu.

Trendy i technologie

Krytyczne wyzwania w analizie integralności mocy

Zapotrzebowanie na komponenty analogowe i czujnikowe w połączeniu z szybkimi obliczeniami cyfrowymi pracującymi przy małej mocy napędza potrzebę narzędzi i metodologii analizy mocy, które są szybkie, dokładne, łatwe w użyciu, skalowalne od list sieciowych i bloków aż po projekty pełnochipowe i wieloprocesorowe.

Dokładna analiza mocy dla dużych projektów

Podstawowym wyzwaniem analizy integralności mocy dla obwodów analogowych i cyfrowych jest osiągnięcie dokładnych wyników przy użyciu rozsądnego czasu i zasobów nawet dla największych projektów.

Prosta obsługa

Szczegółowa analiza integralności mocy nie jest codzienną czynnością dla większości projektantów. Narzędzia integralności zasilania muszą być łatwe w użyciu i umożliwiać projektantom przeprowadzenie analizy i stosowanie poprawek, aby jak najszybciej dotrzeć do taśmy.

Wydajność sprzętu

Szczegółowa analiza integralności mocy jest bardzo wymagająca dużej ilości zasobów! Efektywne wykorzystanie zasobów obliczeniowych jest wymagane, aby uzyskać niezbędną analizę przy jednoczesnym kontrolowaniu czasu i kosztów.

Resources

Zasoby analizy integralności mocy mPower

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Napisz do nas

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

Usługi konsultingowe mPower

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować środowiska analizy mocy. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.