Oszacowanie mocy RTL
PowerPro RTL Power Estimation zapewnia bardzo dokładne szacunki, które mieszczą się w granicach 10% od sygnofonu. Technologia ta opiera się na zaawansowanych silnikach, które umożliwiają szerokie spektrum możliwości analizy.
PowerPro oferuje najlepsze w swojej klasie możliwości opracowywania energooszczędnych systemów o niskiej mocy, łącząc szybkie i dokładne oszacowanie mocy z wiodącą w branży optymalizacją mocy. Dzięki bogatemu zestawowi funkcji i wskaźników umożliwia projektowanie z myślą o niskiej mocy w całym cyklu projektowania RTL.
Moc to najbardziej niewykorzystana droga, aby przenieść produkt na wyższy poziom. Optymalizacja mocy może wydłużyć codzienne, tygodniowe i dożywotnie zużycie produktów. PowerPro umożliwia analizę poziomu RTL i bramki. Zapoznaj się z tą stroną i głównym katalogiem PowerPro, aby poznać rozwiązania, które pozwolą to osiągnąć.
Oszacowanie mocy jest ważne, ponieważ modyfikacje muszą być dokonywane szybko i zweryfikowane. Dokładność, dostępność i monitorowanie mocy są potrzebne do zwięzłego przepływu pracy. Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się, jak PowerPro radzi sobie z tym wyzwaniem.
Moc SoC stanowi ogromne wyzwanie związane z rozmiarem projektu i ekstensywnością rzeczywistych obciążeń. PowerPro bada pełny profil mocy chipów dla ponad miliarda bram, dzięki czemu duże projekty są łatwe w zarządzaniu.
Moc usterki może znacząco przyczynić się do dynamicznej mocy projektu. Pojawienie się intensywnych procesów, takich jak sztuczna inteligencja, może sprawić, że moc usterkowa stanowi 40% mocy dynamicznej.
Projektowanie dla niskiej mocy może stanowić poważne wyzwania dla projektantów RTL, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej w zakresie niskiej mocy, ale także znacznych wysiłków, aby znaleźć i rozwiązać problemy z zasilaniem na wczesnym etapie procesu projektowania RTL.
Praktyki te są niezbędne do realizacji projektów o niskiej mocy, energooszczędnych i mogą pomóc w osiągnięciu budżetu na energię, złagodzić potencjalne problemy z niezawodnością wynikające z zasilania i wcześnie odkryć problemy termiczne w celu podjęcia działań naprawczych. NXP przedstawi swoje spojrzenie na stosowanie tych technik. Dowiesz się, jak nasza platforma projektowa o małej mocy pomaga uprościć projektowanie o niskiej mocy dla projektantów RTL.
PowerPro oferuje najbardziej wszechstronny zestaw funkcji dla projektantów RTL do „projektowania dla niskiej mocy”. Oferuje analizę mocy zarówno dla projektów RTL, jak i na poziomie bramy, wczesne sprawdzanie mocy w celu szybkiego wykrycia problemów z zasilaniem podczas tworzenia RTL oraz pomiar zegara i pamięci w celu optymalizacji projektu pod kątem zasilania.
Od AI/ML, CPU/GPU, modemów po IoT, dowiedz się, jak PowerPro firmy Siemens pomaga spełnić budżety mocy i dostarczać energooszczędne adresy IP, umożliwiając tworzenie RTL o niskiej mocy w całym cyklu projektowania i kwalifikując adresy IP do niskiej mocy.