Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Wdrożenie cyfrowe

Uproszczenie procesu wdrożenia cyfrowego dla projektantów analogowych

Baner promocyjny i tytuł webinaru

Resources wdrażacza cyfrowego

KLUCZOWE CECHY

Wdrożenie cyfrowe

Proces umieszczania i routingu jest uruchamiany bezpośrednio z edytora układu L-Edit. Rozpoczyna się od kreatora, który upraszcza kompleksową konfigurację, aby spełnić wymagania dotyczące cyfrowego czasu i obszaru. Po zakończeniu powstały projekt cyfrowy można zintegrować wraz z projektem analogowym.

Kompleksowa platforma wdrożeniowa RTL-do GDSII

  • Fizycznie świadoma synteza RTL oparta na opatentowanej technologii „PlaceFirst”
  • Wysokowydajne P&R oparte na czasie z architekturą analizy i optymalizacji Multi-Corner Multi-Mode
  • Planowanie pięter i planowanie energii
  • Synteza drzewa zegara
  • Wstawianie łańcucha skanowania dla DFT
  • Metody projektowania niskiej mocy
Implementacja cyfrowa dla projektanta analogowego

Odpowiedź na potrzeby cyfrowe projektanta AMS

  • Uproszczony kreator konfiguracji oparty na interfejsie GUI w L-Edit i dostęp do skryptów Tcl do dostosowywania
  • Optymalne dla analogowych specjalnych węzłów technologii procesowej przy 22 nm i wyższej
  • Napędzane sprawdzonymi w branży silnikami syntezowymi „Oasys” oraz silnikami stacjonarnymi i trasowymi „Nitro” firmy Siemens EDA
Analogowa konstrukcja sygnału mieszanego z dużą zawartością cyfrową

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000