Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Projektowanie obwodów

Analogowy przepływ projektowy sygnału mieszanego zapewniający przechwytywanie projektu, konfigurację symulacji, uruchomienie i weryfikację analizy wyników.<br/><br/>

Obraz promocyjny webinaru GF

Resources dotyczące projektowania obwodów

Kluczowe cechy

Niestandardowe przechwytywanie projektu IC

S-Edit zwiększa produktywność przy jednoczesnym obsłudze najbardziej złożonych projektów układów scalonych. Po utworzeniu schematu można skonfigurować, uruchomić i przeanalizować wymagane przebiegi symulacji mieszanych analogowych. Następnie układ oparty na schematach może być używany do kierowania procesem układania.

Obsługuje najbardziej złożone, w pełni niestandardowe projekty

  • Natywny w OpenAccess
  • Wiele widoków na komórkę w celu obsługi analogowego projektowania sygnałów mieszanych, w tym widoki SPICE, schematic, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL i VHDL-AMS
  • Przyspiesza proces schematyczny do układu za pomocą SDL i ECO
  • Obsługiwane przez ponad 180 PDK z ponad 30 odlewni
  • W pełni skryptowalny i rozszerzalny za pomocą języka poleceń TCL/tk
Uśmiechnięta kobieta o kręconych włosach ubrana w niebieski sweter na różowym tle

W pełni funkcjonalne schematyczne środowisko przechwytywania

  • Zaawansowana obsługa macierzy i magistrali
  • Obsługa dziedzicznych połączeń
  • Porównaj dwa schematy i wizualnie wyświetla różnice
  • Sonda krzyżowa między schematem, układem i raportem Calibre LVS z podświetleniem sieci/urządzenia
  • Konfigurowalne schematy kontroli reguł elektrycznych (ERC)
  • Integracja z narzędziami kontroli rewizji
  • Dostępne zarówno w systemie Linux, jak i Windows
S-Edit z linkiem do symulacji

Konfiguracja symulacji, uruchamianie i przeglądanie wyników

  • Szybkie sprawdzenie statusu symulacji przejścia/niepowodzenia wszystkich przebiegów symulacji
  • Wróć adnotację wyników symulacji DC OP i parametrów małego sygnału AC dla urządzeń bezpośrednio do schematu
  • Można zdefiniować wiele stanowisk testowych dla różnych zestawów analiz symulacyjnych lub symulatorów
  • Łatwa konfiguracja zamiatania, zakrętów, Monte Carlo i innych analiz
  • Śledzenie i agregowanie wszystkich pomiarów symulacyjnych dla projektu
Śledź wyniki symulacji

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000