Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wirtualne sieci optyczne

Szybkie interfejsy - wirtualny OTN

Rozwiązanie Virtual Optical Transport Network (OTN) zapewnia możliwości weryfikacji i analizy ram OTN, możliwości generowania ram OTN z różnymi typami sygnałów klienta i hierarchie multipleksowania.

Dlaczego Veloce Virtual OTN?

PCI Express i powiązane protokoły, takie jak Compute Express Link (CXL), zdominują potrzeby korzystania z połączeń w projektowaniu na poziomie systemu. Według badań ogłoszonych na konferencji programistów PCI-SIG w 2023 roku, całkowity dostępny rynek technologii PCI Express na rynkach takich jak centra danych, brzeg, komunikacja, sztuczna inteligencja, motoryzacja, pamięć masowa i urządzenia mobilne osiągnie 10 miliardów dolarów do 2027 roku.

Aby sprostać potrzebom inżynierów elektronicznych weryfikujących projekty na tych rynkach, Siemens opracował rozwiązania protokołowe dla PCI Express i CXL, które zapewniają możliwości weryfikacji krzemowej wstępnej i końcowej dla potrzeb emulacji sprzętu i prototypowania. Te rozwiązania Veloce zapewniają szybkie rozwiązania weryfikacyjne, które pozwalają firmom zaspokoić ich potrzeby związane z wprowadzeniem na rynek w zakresie złożonych projektów w wielu domenach.

Ponadto, dla potrzeb on-chip, portfolio rozwiązań weryfikacyjnych opartych na AMBA zapewnia wydajne środowisko do weryfikacji systemów na chipie (SOC) zawierających tkaninę AMBA.

Możliwości wirtualnego OTN:

  • Kompletne wirtualne rozwiązanie OTN ze 100% deterministyczną i pełną widocznością projektu
  • Obsługa interfejsów OTL i FOIC
  • Kontrola pola OH w obu kierunkach
  • Obsługiwane interfejsy OTL: OTL4.4, OTL4.10
  • Obsługiwane interfejsy FlexO: FOIC1.1, FOIC1.2, FOIC1.4, FOIC2.4 i FOIC2.8
  • Tryby operacyjne oparte na interfejsie użytkownika, Tcl/Python
  • Obsługa konfiguracji oddzielnych strumieni Rx i Tx
  • Obsługa wizualizacji szczegółów ramek FlexO
  • Opcja automatycznego zapisywania i ładowania konfiguracji
  • Znaczniki Tx i Rx z pełną zawartością klatek
  • Wtrysk i wykrywanie błędów zarówno w OTL, jak i FOIC na różnych poziomach OH
  • Obsługiwane multipleksowanie w niższych hierarchiach
  • Zdalna obsługa OTN

Powiązane treści

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Nasze zespoły ds. Produktów i Sprzedaży są gotowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.