Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Interfejsy do szybkiej sieci bezprzewodowej

Szybkie interfejsy - wirtualny 5G

Veloce virtual 5G fronthaul to kompletne wirtualne rozwiązanie do weryfikacji interfejsów projektowych jednostki radiowej, jednostki rozproszonej i/lub jednostki centralnej. Działa poprzez wymianę ramek protokołu fronthaul Ethernet z testowanym urządzeniem (DUT).

Dlaczego Veloce virtual 5G?

Wirtualne rozwiązanie 5G obejmuje instancję oprogramowania ETHG/ETHG-DPI działającego na hoście współmodelu, w którym wirtualny transaktor Ethernet XRTL łączy się z DUT za pośrednictwem interfejsu Null-PHY (interfejs MII) lub specjalistycznego transaktora MPG (interfejs PCS) w emulatorze Veloce. EThG to aplikacja działająca na hoście współmodelu podłączonym do emulatora Veloce. Tworzy instancję zestawu BBus (jednostek pasma podstawowego) lub RU (jednostek radiowych) z unikalnymi konfiguracjami i możliwościami zdefiniowanymi przez użytkownika. EThG generuje strumienie protokołu fronthaul 5G Ethernet, takie jak eCPRI, RoE, O-RAN lub standardowy Ethernet i wysyła je do podłączonego BBU lub RU DUT działającego na emulatorze przez ETHG-DPI przez wysoce wydajny kanał współmodelu Veloce. EThG odbiera i analizuje również ramki 5G Fronthaul Ethernet, które są odbierane z DUT, wraz z dogłębną analizą wydajności i walidacji odebranego ruchu. Aplikacja eThG umożliwia weryfikację RU lub DU DUT poprzez tworzenie środowiska w locie wielu RU i BBUS połączonych i komunikujących się ze sobą.

Funkcje wirtualnego 5G Veloce:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Wysoce elastyczne funkcje płaszczyzny C i U z najnowszymi typami rozszerzeń i opcjami
  • Kompleksowa płaszczyzna S z GPS, PTPV2, Synce/SSM, 1PPS
  • Obsługa sieci na żywo w płaszczyźnie M-plane z DHCP, NETCONF/YANG
  • Dokładność pomiaru czasu nanosekundowego
  • Emuluj O-RU lub O-DU
  • Generowanie, przechwytywanie, odtwarzanie i analizowanie ruchu 5G
  • Wirtualne 5G MIMO, modelowanie kanałów i modelowanie analogowe RF - ogólna architektura FMU
  • Platforma referencyjna 5G z fronthaul z różnymi narzędziami 5G, takimi jak VTL CPRI, JESD itp.
  • Wsparcie w domenie wirtualnej, takie jak wyzwalacz zdarzenia HW
  • Zautomatyzowana obsługa środowiska testowego do rozpoczęcia transmisji, synchronizacji szczeliny powietrznej itp.
  • Debugowanie oparte na regułach, takie jak tablice wyników, twierdzenia, czasowanie i wstrzykiwanie błędów i nie tylko
  • Kompatybilność przed i po SI - w pełni kompatybilna z Veloce X-STEP flow
  • Zaawansowana analityka O-RAN (płaszczyzna C/U, płaszczyzna S)
  • Zaawansowane funkcje, takie jak podtyp RoE 16, MacSec itp.
  • Wysokowydajna emulacja skonfigurowana ze wszystkimi innymi aplikacjami emulacji Veloce, takimi jak Hycon, Power App itp.

Powiązane zasoby

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Nasze zespoły ds. Produktów i Sprzedaży są gotowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.