Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osiągnij szybsze debugowanie i rozwój

Szybkie przyspieszenie przepływu pracy

Czasy debugowania są znacznie zwiększone, gdy sekwencje testowe muszą być wielokrotnie uruchamiane w celu testowania, generowania przebiegu lub prób odtworzenia trudnych do odtworzenia warunków trudnych do odtworzenia. Możliwości powtarzania i przywracania przyspieszania przepływu pracy zmniejszają czas i zużycie zasobów, zmniejszając liczbę powtórzeń na stanowisku testowym.

Dlaczego warto korzystać z przyspieszenia przepływu pracy Veloce?

Zestaw narzędzi do przyspieszania przepływu pracy Veloce umożliwia odtwarzanie i przywracanie poprzednich wersji testowych. Unikaj konieczności ponownego uruchamiania sekwencji testbench, zwłaszcza tych, których wykonanie zajmuje dużo czasu, aby osiągnąć pożądany punkt czasowy podczas emulacji.

Możliwości szybkiego przyspieszania przepływu pracy:

  • Skróć czas oczekiwania na zakończenie powtarzających się stanowisk testowych lub osiągnięcie określonego punktu
  • Pomiń długie sekwencje inicjalizacji w kolejnych wersjach testbenchu
  • Generuj przebiegi i włączaj funkcje debugowania bez konieczności ponownego uruchamiania
  • Unikaj konieczności ręcznego powielania warunków testowych z poprzednich przebiegów

Kluczowe cechy

Projekt i powtórka stanowiska testowego

Użytkownicy mogą odtwarzać i sprawdzać zachowanie ukończonych przebiegów zarówno dla projektu, jak i stanowiska testowego. Powtórki języka opisu sprzętu (HDL) i poziomu weryfikacji sprzętu (HVL) są deterministycznymi i dokładnymi replikami oryginalnego przebiegu. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą już ręcznie powielać warunków jakichkolwiek trudnych do odtworzenia scenariuszy, które napotkają.

Inżynier debugujący system oprogramowania.

Uruchom przywracanie środowiska

Punkty kontrolne mogą być używane do przywrócenia środowiska uruchomienia do poprzedniego czasu biegu. Można je wykorzystać w celu uniknięcia ponownego uruchamiania długich sekwencji inicjalizacyjnych lub rozruchowych lub do przejścia do odpowiednich części testu dla przeglądanego aspektu projektu.

Wiele wyświetlaczy oprogramowania.

Debugowanie specyficzne dla własności intelektualnej (IP)

Przyspieszenie przepływu pracy umożliwia generowanie powtórek tylko dla określonych przez użytkownika części projektu. Uwzględniając powtórkę tylko do określonych komponentów, użytkownik może generować dane debugowania w znacznie szybszym tempie niż gdyby zostały zastosowane do całego projektu, a także zachowując widoczność tylko w wybranych adresach IP.

Kod PSUEDO dla własności intelektualnej.

Powiązane zasoby