Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Przedefiniowanie obsługi pakietów weryfikacyjnych

Szybkie interfejsy PCIe

Oferuje rewolucyjne możliwości, aby z łatwością radzić sobie ze zwiększonym ruchem pakietów i złożoności.

Dlaczego Veloce PCIe?

Ponieważ menedżerowie ds. projektowania i weryfikacji nadążają za postępami w standardach Internetu komponentów peryferyjnych (PCIe), Veloce PCIe Gen 7 stoi na czele, oferując rewolucyjne możliwości łatwego radzenia sobie ze zwiększonym ruchem pakietów i złożoności. Teraz w pełni obsługujące standard PCIe Gen7 0.9, nasze rozwiązanie zapewnia płynną integrację w różnych przypadkach użycia, obejmując symulację, przyspieszenie, sterowanie Transactorami i autonomiczne generowanie ruchu VirtualLab. Veloce wyznacza nowy punkt odniesienia w zakresie analizy na poziomie systemu i pomiaru wydajności dla najnowocześniejszych projektów.

Funkcje Veloce PCIe:

  • Obsługa standardu PCIe gen7 0.9: Zapewnia zgodność i bezproblemową interakcję z najnowszą specyfikacją PCIe.
  • Obsługa masowego ruchu pakietów: obsługuje do 4-5 razy większy niż normalny ruch pakietowy, optymalizując przepływ dla wielu hostów, urządzeń, DUT i punktów końcowych.
  • Możliwości analizatora protokołów: Wdrażaj najnowocześniejsze statystyki i pomiary wydajności na jednoczesnych interfejsach za pomocą rzeczywistego pulpitu nawigacyjnego wydajności.
  • Kompleksowa kompatybilność: Możliwość dostosowania do potrzeb symulacji, przyspieszania i kontroli stanowiska testowego Transactor oraz rozszerzona o możliwości autonomicznego generowania ruchu i obsługi urządzeń VirtualLab.
  • Zaawansowana kontrola ruchu: Mieszaj i dopasowuj ruch PCIe i CXL, w tym ruch typu peer to-peer PCIe 5 i 6, z płynnymi przejściami między trybami flit i non-flit.
  • Analiza na poziomie systemu: wiodące w branży możliwości hiperskalerów do weryfikacji i skalowania projektów z niestandardowymi obciążeniami.
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs: zapewnia widok wszystkich instancji na wysokim poziomie do przechwytywania i przeglądania ruchu w celu usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia produktywności.

Powiązane zasoby

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.