Platforma emulacji
Veloce Strato CS
Veloce Strato CS opiera się na specjalnie opracowanym układzie akceleratora CrystalX, dostarczającym innowacje na platformie emulacyjnej, oferując najszybsze iteracje projektowe na rynku, w połączeniu z elastycznością użytkowania, deterministyczną kompilacją i pojemnością na poziomie ostrza do ponad 40 miliardów bramek.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Wydajność i pojemność do weryfikacji IC
Dzisiejsze projekty układów scalonych są duże i złożone, rutynowo przekraczając 10 miliardów bram w połączeniu ze złożonymi obciążeniami oprogramowania. Skalowalna architektura Veloce Strato CS obsługuje największe możliwe wymagania dotyczące pojemności, skalując od 40 milionów konfiguracji bram do ponad 40 miliardów bram.
Pojedyncze ostrze Veloce Strato CS
Oprócz konfiguracji wielostojakowych opisanych poniżej, Veloce Strato CS jest również dostępny w konfiguracji z jednym ostrzem, dla użytkowników, którzy chcą tej samej najnowocześniejszej wydajności emulacji Strato CS, ale w mniejszej konfiguracji dla ograniczonej liczby użytkowników. Dowiedz się więcej...

Maksymalna pojemność, skalowalność i wielu użytkowników
Veloce Strato CS kontynuuje wiodącą pozycję w dostarczaniu systemów emulujących największe współczesne chipy. Veloce Strato CS opiera się na wysoce skalowalnych i połączonych ze sobą ostrzach, zapewniających skalowanie pojemności z 40 milionów bramek do ponad 40 miliardów bramek. Modułowa architektura i możliwość wielu użytkowników zapewniają elastyczność w udostępnianiu systemu dla różnych rozmiarów projektom i zespołom na całym świecie 24x7.

Idealne dopasowanie
Veloce Strato CS bezproblemowo wkracza do nowoczesnych korporacyjnych centrów danych ze względu na architekturę kasetową. Jest zgodny z nowoczesnymi wymaganiami centrum danych, układem korytarzy gorących/zimnych nawów, chłodzeniem powietrzem (nie potrzeba wody), standardowym okablowaniem dla zasilania/sieci i najlepszą wydajnością zasilania/bramki.

Maksymalna wydajność
Veloce Strato CS wykonuje obciążenia i testy do 5 razy szybciej w porównaniu z platformą emulacji Veloce poprzedniej generacji. Architektura CrystalX Chip, Veloce Hardware and Software została zaprojektowana z myślą o najwyższej wydajności emulacji. Architektura kanałów współmodelu Veloce została ulepszona, aby zwiększyć wymagania dotyczące przepustowości wraz ze wzrostem szybkości emulacji i rozmiaru projektu.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?
Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000
Dołącz do społeczności projektantów IC
Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
Szkolenia i wsparcie
Uzyskaj dostęp do szczegółowych notatek dotyczących aplikacji użytkownika, zasobów szkoleniowych i nie tylko.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.