Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Platforma prototypowania Software

Veloce proFPGA CS

Veloce ProFPGA CS to najwyższa wydajna platforma prototypowania oprogramowania zoptymalizowana pod kątem weryfikacji oprogramowania i walidacji integracji sprzętu/oprogramowania. Jest to bardzo elastyczna i niedroga platforma od pojedynczego FPGA do wieloostrzowego dla bardzo dużych projektów.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Grafika HAV Hero ProFPGA
Resources

Veloce proFPGA CS

Kluczowe cechy

Wysokowydajne prototypowanie do weryfikacji Software

Oprogramowanie w dzisiejszych produktach jest coraz bardziej złożone, wczesna weryfikacja oprogramowania jest kluczem do sukcesu produktu i czasu wprowadzenia na rynek. Veloce proFPGA CS, interfejsy szybkości i skalowalność umożliwiają zespołom oprogramowania walidację i debugowanie oprogramowania na długo przed dostępnością krzemu.

Wydajność pierwsza

Sprzęt Veloce ProFPGA CS został zaprojektowany z najwyższą możliwą wydajnością jako głównym celem. Wydajność jest niezbędna do umożliwienia weryfikacji złożonych obciążeń oprogramowania, uruchamiania systemu operacyjnego, uruchamiania aplikacji na w pełni konfigurowalnej platformie prototypowania dostosowanej do specyficznych potrzeb projektu. System stacjonarny Veloce ProFPGA CS może oferować wydajność w zakresie 100 MHz.

Wydajność hav najpierw

Skalowalność i elastyczność

Veloce ProFPGA CS jest wysoce skalowalny, od pojedynczego ostrza na biurku po konfiguracje montażu w szafie wieloostrzowej dla środowisk dla wielu użytkowników. Użytkownicy mają elastyczność w definiowaniu liczby FPGA, interkonektów, interfejsów protokołu at-speed, które najlepiej odpowiadają potrzebom weryfikacji i wydajności projektu.

wydajność obrazu ProFPGA

Szybkie podnoszenie

Veloce ProFPGA CS oferuje automatyczne oprogramowanie przyspieszające wprowadzanie projektu na platformie prototypowej. Oprogramowanie Veloce usuwa ręczne zadania związane z modyfikacją projektu, aby stał się przyjazny dla FPGA, bez zagrożenia czasowego podczas pracy na FPGA. Oprogramowanie może przeprowadzić w pełni zautomatyzowane, a także obsługiwane przez użytkowników partycjonowanie projektu między urządzeniami multi-FPGA.

hav profpga fast bringup

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Szkolenia i wsparcie

Uzyskaj dostęp do szczegółowych notatek dotyczących aplikacji użytkownika, zasobów szkoleniowych i nie tylko.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.