Platforma prototypowania dla przedsiębiorstw
Veloce Primo CS
Weryfikacja dzisiejszych złożonych projektów SoC za pomocą stale rozwijającego się oprogramowania wymaga nowej klasy platformy weryfikacji wspomaganej sprzętem. Wysoce skalowalny, oparty na FPGA system prototypowania dla przedsiębiorstw, łączący szybkie i zgodne przejście od emulacji ze znacznym wzrostem wydajności środowiska wykonawczego.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Skalowalna pojemność i wysoka wydajność
Architektura oparta na ostrzach Veloce Primo CS zapewnia elastyczność w obsłudze każdego obciążenia pracą, od małego IP po wielomiliardowe projekty SoC. Powszechne oprogramowanie do kompilacji i uruchomienia zapewnia szybkie wprowadzanie projektu. Wyposażony w Versal FPGA AMD VP1902, Veloce Primo CS poprawia wydajność środowiska wykonawczego 5-krotnie lub więcej.
Szybki i niezawodny projekt Bringup
Veloce Primo CS udostępnia to samo oprogramowanie do kompilacji z Veloce Strato CS. Zapewnia to nie tylko pełną zgodność między platformami, ale także umożliwia szybką migrację projektu z emulacji do prototypowania, często w dniach zamiast miesiącach. Veloce Primo CS udostępnia również oprogramowanie wykonawcze z Veloce Strato CS, dzięki czemu użytkownik pozostaje w tym samym środowisku na obu platformach, zwiększając użyteczność i produktywność.

Wydajność do łatwego wykonywania obciążeń oprogramowania
Veloce Primo CS zazwyczaj uruchamia ten sam projekt około 5 razy szybciej niż Veloce Strato CS, umożliwiając pełny rozruch systemu operacyjnego i ukończenie obciążeń w krótszym czasie. To sprawia, że jest to idealna platforma do wczesnej walidacji oprogramowania i integracji sprzętu/oprogramowania. Dzięki innowacyjnej architekturze sprzętowej ta wysoka wydajność skaluje się z pojemnością, bez względu na to, jak duży projekt, zawsze zobaczysz wzrost wydajności.

Zdolność do obsługi każdego projektu, dużego i małego
Veloce Primo CS ma architekturę opartą na ostrzach, zapewniającą elastyczność i skalowalność, aby montować systemy pasujące do pojemności bram Veloce Strato CS +40B. Granularność pojedynczego FPGA i możliwości wielu użytkowników umożliwiają wydajne działanie heterogenicznych obciążeń bez utraty pojemności. Każde ostrze Veloce Primo CS może pomieścić do 8 jednoczesnych użytkowników, czyli do 128 użytkowników na pełną wieżę.

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?
Jesteśmy gotowi, aby odpowiedzieć na twoje pytania.
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży: 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000
Dołącz do społeczności projektantów IC
Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
Szkolenia i wsparcie
Uzyskaj dostęp do szczegółowych notatek dotyczących aplikacji użytkownika, zasobów szkoleniowych i nie tylko.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.