Veloce Strato CS
Platforma emulacji - Najnowszy sprzęt firmy Siemens HAV do emulacji projektu systemu na chipie (SoC) i układów scalonych (IC) o pełnej pojemności.
Veloce CS to wiodąca platforma do walidacji oprogramowania sprzętowego i systemu, w tym platforma emulacji Veloce Strato CS, platforma prototypowania korporacyjnego Veloce Primo CS oraz platforma prototypowania oprogramowania Veloce ProFPGA CS spełniająca wymagania złożonych układów, oprogramowania i systemów.

Sprzęt i oprogramowanie Veloce CS System zostały skonstruowane z myślą o zgodności między tymi platformami, zapewniając najwyższą produktywność i elastyczność dla naszych klientów. Oprogramowanie Veloce OS, Veloce Solutions i Veloce Apps zapewniają klientom elastyczność w łatwym poruszaniu się między tymi platformami zgodnie z ich potrzebami.
Dzisiejsze SoC zawierają większą gęstość logiczną, szybką szeregową komunikację danych i wiele procesorów logicznych. Ta zwiększona złożoność wymaga wglądu w integrację sprzętu, oprogramowania i systemów, aby zrozumieć subtelne problemy, które mogą wystąpić podczas tworzenia krzemu i systemu.
Dzięki dokładnie temu samemu sprzętowi Veloce i architekturze oprogramowania Veloce, system Veloce CS oferuje środowisko o wysokiej zgodności dla zespołów weryfikacji i walidacji sprzętu, oprogramowania i systemu. Włączając dokładnie te same rozwiązania i aplikacje Veloce, użytkownicy mają elastyczność w przenoszeniu środowisk z jednej platformy na drugą przy minimalnym wysiłku, aby uzyskać najwyższą produktywność.

System Veloce CS wykorzystuje technologię połączeń ostrzowych i połączenia optyczne, zapewniając najszybszą wydajność przy najwyższej skalowalności. Platformy emulacji i prototypowania przedsiębiorstw skalują się od 40MG do 40+BG oraz platforma prototypowa oprogramowania od pojedynczego systemu FPGA do 12 BG wieloostrzowego.

Tworzenie i walidacja Software to wąskie gardło w dzisiejszym przepływie projektowania systemów we wszystkich branżach. Do tej pory oprogramowanie musiało czekać na zakończenie weryfikacji RTL. System Veloce CS wprowadza wcześniejszy cykl rozwoju oprogramowania, weryfikując oprogramowanie aplikacyjne, umożliwiając analizę mocy i wydajności na poziomie systemu oraz porównanie całego systemu w ukierunkowanym środowisku aplikacji.

System Veloce CS umożliwia wielu zespołom projektantów RTL i użytkownikom oprogramowania jednoczesny dostęp do skalowalnego systemu z elastycznością rozmieszczania heterogenicznych obciążeń. Jest to platforma na żądanie, możliwa do natychmiastowej rekonfiguracji do obsługi projektów o różnych rozmiarach, trybów użytkowania i obciążeń, aby zmaksymalizować wykorzystanie systemu; i jest dostarczana z oprogramowaniem do umieszczania w celu maksymalizacji wydajności.