Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kompletne rozwiązania sieciowe

Szybkie adresy sieciowe

Veloce oferuje kompleksową ofertę weryfikacji dla rynku komunikacyjnego, w tym mostki prędkości w obwodzie, rozwiązania wirtualne i szybkie transaktory. Nasze interfejsy sieciowe obsługują przewodowy ethernet, optyczną sieć transportową (OTN), 5G i więcej...

Dlaczego Veloce dla sieci?

W dobie, w której sztuczna inteligencja (AI) i big data napędzają bezprecedensowy postęp technologiczny, protokoły sieciowe i komunikacyjne, takie jak Ethernet, odgrywają kluczową rolę. Protokoły te ułatwiają szybki transfer ogromnych ilości danych przez połączone ze sobą systemy, umożliwiając efektywne szkolenie w zakresie modeli sztucznej inteligencji, analizę w czasie rzeczywistym i bezproblemowe przetwarzanie w chmurze.

Nowoczesne projekty systemu na chipie (SoC) integrują interfejsy sieciowe o dużej przepustowości, które muszą być rygorystycznie zweryfikowane, aby zapewnić zgodność z zmieniającymi się standardami i rzeczywistymi oczekiwaniami dotyczącymi wydajności. Ponieważ prędkość sieci wzrasta do 800G i 1.6Tbps, tradycyjne metodologie weryfikacji mają trudności z nadążaniem za rosnącą złożonością projektów sprzętowych.

Inżynierowie weryfikacyjni wykorzystują zaawansowane platformy weryfikacji wspomaganej sprzętem (HAV), w tym prototypowanie emulacji i prototypowania w terenie (Field-Programmable Gate Array), aby walidować projekty przed osiągnięciem krzemu. Metodologie te umożliwiają inżynierom testowanie wskaźników wydajności, takich jak przepustowość, opóźnienie i zgodność z najnowszymi standardami Ethernet, Optical Transport Network (OTN) i 5G w kontrolowanym i skalowalnym środowisku. Zaawansowane rozwiązania do weryfikacji Ethernet, zdolne do obsługi szybkiej transmisji danych i skalowalnych konfiguracji portów, odegrają kluczową rolę w kształtowaniu nowej generacji technologii półprzewodnikowej.

Veloce HAV jest liderem na rynku sieci dzięki unikalnej ofercie dla naszych klientów. Rozwiązania Veloce HAV są szeroko stosowane wśród liderów branży sieci i zapewniają kompletne rozwiązania sieciowe, od rozwiązań sieciowych przewodowych, takich jak Ethernet i OTN, po rozwiązania sieciowe bezprzewodowe ukierunkowane na 5G. Rozwiązania te są dostępne jako wewnątrzobwodowe mostki prędkości, rozwiązania wirtualne lub transaktory o dużej prędkości.

Nasze rozwiązania sieciowe Ethernet cechują się:

  • Obsługa prędkości Ethernet do 1,6 T bps, z zastrzeżonymi możliwościami przełączania prędkości
  • Łatwo skalowalne rozwiązanie do weryfikacji projektów sieci na dużą skalę
  • Precyzyjne pomiary opóźnień i przepustowości
  • Zaawansowane kształtowanie ruchu Ethernet i sterowanie warstwami fizycznymi (PHY)
  • W pełni powtarzalne możliwości debugowania

Powiązane zasoby

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Nasze zespoły ds. Produktów i Sprzedaży są gotowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.