Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

połączenia wirtualne

Innexis Wirtualne połączenie systemu

Innexis Oprogramowanie Virtual System Interconnect (VSI) ułatwia tworzenie i symulację kompleksowych cyfrowych platform bliźniaczych poprzez płynne łączenie podsystemów wirtualnych i fizycznych systemów wielobehawioralnych, obsługując różnorodne protokoły komunikacyjne.


Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Wiele połączeń z wieloma systemami serwerów kasetowych.

Dlaczego Innexis WSZYSCY?

Projekty nowej generacji oparte są na skomplikowanej sieci skomplikowanych interakcji na poziomie systemu, które wymagają połączenia między wieloma czujnikami, siłownikami, procesorami, ECU, sieciami i scenariuszami testowymi. Innexis VSI zapewnia: Rozszerzal

  • ne systemy zaczynające się od cyfrowych podwójnych komponentów i rozwijające się wraz z ewolucją systemu Zautomatyzowany przepł
  • yw wykorzystujący Digital Twin Opis Język (DTDL)
  • Testy w świecie rzeczywistym, które zawierają realistyczne bodźce oparte na scenariuszach, umożliwiające testowanie przypadków kątowych i warunków skraj
nych

Kluczowe funkcje

Wielokrotne przypadki użycia

Innexis VSI obsługuje różne przypadki użycia klientów; umożliwiając producentom OEM, poziom 1 i poziom 2 wykonywanie: • Walidacja/testowanie oparte na scenariuszach • Software walidacja (pojedyncze/wiele SoC, SiL, vHil) • Software rozwój (Aplikacja/Firmware) • Współwalidacja sprzętu/oprogramowania SoC w kontekście systemu systemów • Analiza mocy i wydajności komponentów modelu RTL w kontekście kompletnego

systemu
Zdjęcie stockowe migawki deski rozdzielczej pojazdu

Wiele bram

Bramy są podzielone na kategorie na podstawie: • Języków takich jak C++/Systemc/Python/ROS • Wymagania przedsilikonowe, takie jak prototypy wirtualne i RTL • Wymagania post-silikonowe, takie jak integracja sprzętowa • Specjalistyczne potrzeby, takie jak Sensors, Siłowniki, usługi w chmurze, narzędzia innych firm • Protokoły komunikacyjne, takie jak Ethernet, CAN, UART • Topologie magistrali, takie jak AX

I
Technik komputerowy pracujący na serwerze z wieloma połączeniami.

Analizuj sygnały

VSI tworzy plik.csv dla każdego zarejestrowanego sygnału. Po zakończeniu symulacji użytkownicy mogą załadować wartości sygnałów i znaczniki czasu wynikające z symulacji do Innexis Narzędzie CodeBench do tworzenia graficznych wykresów działań sygnałów.

Grafika przedstawiająca dwa analogowe przebiegi nałożone jedna na drugą.

Digital Twin Technologia

VSI wraz z cyfrowym językiem opisu bliźniaków (DTDL), projektami referencyjnymi i VSIBuild, aplikacje VSISIM umożliwiają użytkownikom budowanie i symulację cyfrowych bliźniaków łączących heterogeniczne systemy wielobehawioralne.

Osoba kompilująca oprogramowanie aplikacyjne na laptopie.

Powiązane treści