Klienci Arm działają w wysoce konfigurowalnym środowisku, w którym mogą integrować różne komponenty własności intelektualnej (IP) z Arm Compute Subsystems (CSS). Jednak zapewnienie płynnej interoperacyjności ze standardowym oprogramowaniem stanowi poważne wyzwanie. Aby temu zaradzić, klienci potrzebują solidnego i wykwalifikowanego rozwiązania weryfikacji, które konsoliduje wszystkie aspekty integracji w jeden, kompleksowy widok, pozwalając im skupić się na opracowaniu ich unikalnego projektu.
Urządzenie kompozytowe Veloce PCIe (PCD) zostało opracowane w celu rozwiązania tych wyzwań związanych z weryfikacją. Integruje wiele rozwiązań interfejsów VirtualLab, w tym PCIe, NVMe i Arm Compliance Suite, w jednym produkcie. Zunifikowany widok analizatora protokołów wielu interfejsów daje użytkownikom widok interfejsów CSS na poziomie systemowym, dając użytkownikowi natychmiastową pewność dzięki wyświetlaniu wąskich gardeł, nietypowych opóźnień i ograniczeń wydajności. PCD upraszcza proces weryfikacji integracji projektu z Arm CSS, chipletami i złożonymi systemami na chipie (SoC), zapewniając wydajny i usprawniony przepływ pracy.
Veloce PCD to rozwiązanie, które umożliwia wydajne działanie pakietu Arm Compliance Suite (ACS) i zapewnia pełną intuicyjną widoczność wszelkich problemów. Warto zauważyć, że jest to ta sama struktura używana przez Arm do walidacji własnej platformy, zapewniając, że klienci przyjmujący Veloce PCD wykorzystują sprawdzone w branży rozwiązanie.
Veloce PCD oferuje środowisko gotowe do weryfikacji opracowane wspólnie z Arm, umożliwiające hiperskalerom przeprowadzanie dokładnej weryfikacji przy minimalnym wysiłku. Klienci mogą bezproblemowo zintegrować swój projekt, wprowadzić cały CSS i natychmiast rozpocząć testowanie oprogramowania.
Funkcje Veloce PCD:
- Konfigurowalność - Możliwość dostosowania do różnych potrzeb klienta
- Szybkość — przyspiesza procesy weryfikacji i testowania
- Kompleksowe rozwiązanie — kompleksowa obsługa weryfikacji
- Niska moc — efektywne zużycie energii w przypadku wdrożeń na dużą skalę
- Skalowalność — Łatwa integracja z rozległymi środowiskami klastrowymi