Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Solutions krytyczne dla misji

Solutions rządowe i lotnicze Veloce

Ekosystem weryfikacji wspomaganej sprzętem (HAV) firmy Veloce to kompleksowy zestaw rozwiązań sprzętowych i programowych, które ułatwiają realizację realistycznych przepływów pracy wymaganych do walidacji przypadków użycia, takich jak projektowanie oparte na oprogramowaniu, analiza mocy, usterki i podsumowanie po krzemowym.

Dlaczego Veloce dla Goverment and Aerospace?

Złożoność nowoczesnych zastosowań wojskowych, lotniczych i rządowych wymaga solidnych rozwiązań projektowych i weryfikacyjnych zdolnych do stworzenia kompleksowego digital twin bliźniaka, który reprezentuje aplikacje w świecie rzeczywistym. Emulacja sprzętu przedsilikonowego i prototypowanie FPGA są kluczowymi komponentami do testowania i walidacji funkcjonalności systemu, a ekosystem Veloce HAV jest liderem w branży w rozwiązywaniu tych złożoności.

Dzięki przyspieszeniu obciążeń, tradycyjnie wykonywanych w środowisku symulacyjnym, platformy sprzętowe Veloce zwiększają produktywność wszystkich przypadków użycia weryfikacji funkcjonalnej. Możliwość projektowania, walidacji i debugowania na pełnym poziomie systemu powoduje zwiększoną niezawodność i zaufanie do systemów elektronicznych dostarczanych branży.

Projekty elektroniczne w sektorze obronnym i lotniczym są zróżnicowane i unikalne. Unikalne zastosowania branży skutkują szeroką gamą zaprojektowanych systemów mikroelektronicznych. Od małych czujników opartych na mikrokontrolerach po duże układy wielofunkcyjne, aplikacje te wymagają dodatkowych wymagań, których nie widać we wszystkich branżach. Musi istnieć możliwość integracji wszystkich poziomów abstrakcji modeli w celu walidacji ich cyfrowego bliźniaka. Ecosystem Veloce w połączeniu z portfolio produktów Siemens Innexis pomaga zapewnić funkcjonalność projektów bez błędów. Wymaga tego krytyczność misji w tym sektorze!

Ekosystem Veloce umożliwia użytkownikom skupienie się na rozwiązywaniu krytycznych wyzwań, a nie na rozwiązywaniu drobnych problemów. Ekosystem obejmuje bogaty zestaw wstępnie skonfigurowanych interfejsów i rozwiązań, takich jak modele pamięci oprogramowania, cyfrowe bliźniaki urządzeń docelowych (VirtualLab) i weryfikacyjne IP (VTL) standardowych protokołów i interfejsów. Te elementy typu plug-and-play minimalizują koszty rozwoju i przyspieszają wprowadzenie na rynek.

Congruency jest najemcą Ecosystem Veloce. Zapewniając takie same wrażenia użytkownika niezależnie od platformy Veloce, można ustanowić dobrze połączony zestaw metod weryfikacji. Ekosystem Veloce ecosystem zaprojektowany tak, aby zajmować się również przyszłością. W miarę jak branża przechodzi w kierunku projektowania opartego na oprogramowaniu, ecosystem Veloce stale ewoluuje, aby zapewnić aplikacje, które przyspieszają rozwój, debugowanie i walidację zarówno oprogramowania, jak i sprzętu.

Zastosowane metodologie projektowania, debugowania i walidacji skutkują niestandardowymi rozwiązaniami, które ecosystem Veloce HAV ma wyjątkową pozycję do zapewnienia.

Nasze rozwiązania rządowe i lotnicze obejmują:

  • Przyspieszona weryfikacja funkcjonalna

    Rozwiązania sprzętowe Veloce są ściśle zintegrowane z Questa, umożliwiając szybszą i łatwiejszą migrację, osiągając o rząd wielkości poprawę przepustowości przy zachowaniu tego samego środowiska weryfikacji.

  • Specjalistyczne interfejsy

    Portfolio Veloce obejmuje interfejsy takie jak Spacewire i Mil-Std 1553b, które są wysoce wyspecjalizowane w przemyśle obronnym i lotniczym.

  • Zunifikowany zasięg

    Możliwość uruchamiania rzeczywistych obciążeń dla narożnych przypadków testowych i połączenie pokrycia z istniejącą bazą danych zapewnia kompleksowe pokrycie.

  • Skalowalne portfolio platform HW

    Jako część jedynego w branży rozwiązania HAV, które zapewnia emulację, prototypowanie przedsiębiorstw i prototypowanie SW, ecosystem Veloce oferuje opcje z jednym ostrzem. Każde ostrze jest w pełni funkcjonalnym, opłacalnym sposobem umożliwiania izolacji projektu, co jest wymagane w przemyśle rządowym i lotniczym. Ta izolacja zapewnia, że projekt może być opracowywany, debugowany i sprawdzany z myślą o bezpieczeństwie.

Powiązane zasoby

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Nasze zespoły ds. Produktów i Sprzedaży są gotowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.