Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Wirtualne rozwiązanie Ethernet

Szybkie interfejsy - EPGM

Veloce Ethernet Packet Generation and Monitor (EPGM) to wyspecjalizowane rozwiązanie wirtualne, które jest częścią ekosystemu weryfikacji wspomaganej sprzętem firmy Siemens Veloce. EPGM uzupełnia przepływ emulacji lub prototypowania, oferując zaawansowane generowanie ruchu wirtualnego Ethernet i dogłębne debugowanie.

Dlaczego Veloce EPGM?

Zaufany przez wiodące przedsiębiorstwa i sprawdzony w złożonych projektach - Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) jest szeroko stosowany przez inżynierów weryfikacji sieci na całym świecie, z udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie udanej walidacji i oceny najbardziej złożonych produktów opartych na Ethernet.

EPGM to kompleksowe rozwiązanie wirtualne zaprojektowane, aby pomóc zespołom inżynierskim pewnie kwalifikować projekty SoC oparte na Ethernet. Dzięki zaawansowanym możliwościom generowania ruchu, dogłębnym funkcjom debugowania i obsłudze najnowszych standardów Ethernet, EPGM umożliwia zespołom inżynierskim dokładne emulowanie i prototypowanie złożonych topologii sieci, opóźnienia testów warunków skrajnych i limity przepustowości, sprawdzanie zgodności protokołów, weryfikację scenariuszy narożnych i przyspieszanie czasu wprowadzania na rynek poprzez identyfikację i rozwiązywanie problemów projektowych na początku cyklu rozwojowego.

Wykorzystując moc Veloce EPGM, zespoły inżynierskie mogą usprawnić proces weryfikacji i pewnie wprowadzać na rynek swoje produkty oparte na Ethernet.

Możliwości EPGM:

  • Obsługuje szeroki zakres prędkości sieci Ethernet prądowej i nowej generacji od 1G bps aż do 1,6 T bps, z zastrzeżonymi możliwościami przełączania prędkości
  • Łatwo skalowalne rozwiązanie czyni go idealnym wyborem do weryfikacji dużych projektów centrów danych i sieci korporacyjnych
  • Precyzyjne pomiary opóźnień i przepustowości — nieocenione dla inżynierów weryfikacyjnych w celu zlokalizowania wąskich gardeł w zakresie wydajności w projekcie i przeprowadzania kompleksowych testów porównawczych przed wypisaniem taśmy
  • Zaawansowane kształtowanie ruchu Ethernet i sterowanie warstwą PHY - umożliwia użytkownikom generowanie i automatyzację szerokiej gamy testów Ethernet, od prostych standardowych scenariuszy po bardziej wyrafinowane, niestandardowe regresje w celu kompleksowej walidacji
  • W pełni powtarzalne funkcje debugowania umożliwiające szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów projektowych

Powiązane zasoby

Gotowy dzisiaj z kimś porozmawiać?

Nasze zespoły ds. Produktów i Sprzedaży są gotowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000 lub 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Dołącz do społeczności projektantów IC

Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej firmy Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze lokalizacji — bazę wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentację, przypadki pomocy technicznej, informacje o licencji/zamówieniach i wiele innych.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.