Skoreluj sprzęt i oprogramowanie
Korelacja Software z profilami mocy, wskaźnikami wydajności i falami sprzętowymi, umożliwiając dogłębną analizę systemu.
Rozwiązanie do debugowania oprogramowania, które jest częścią ecosystem weryfikacji wspomaganej sprzętem Siemens Veloce, pomaga wydajnej współweryfikacji sprzętu/oprogramowania, umożliwiając zespołom programistycznym debugowanie oprogramowania wbudowanego w połączeniu ze sprzętem działającym w emulatorze lub środowisku prototypowania przedsiębiorstwa.<br/>
Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 1-800-547-3000

Veloce Codelink wypełnia lukę między oprogramowaniem a sprzętem poprzez integrację z Visualizer. To środowisko umożliwia ujednolicone doświadczenie debugowania, umożliwiając zespołom śledzenie wykonania oprogramowania, ustawianie punktów przerwania i analizowanie interakcji między oprogramowaniem i komponentami sprzętowymi, jednocześnie uwalniając cenne zasoby weryfikacyjne wspomagane sprzętem i poprawiając wydajność zespołów projektowych i weryfikacyjnych. Veloce Codelink jest niezbędnym elementem do rozwiązywania problemów z integracją sprzętu/oprogramowania, które często są trudne do zidentyfikowania pierwotnej przyczyny.
Korelacja Software z profilami mocy, wskaźnikami wydajności i falami sprzętowymi, umożliwiając dogłębną analizę systemu.
Dzięki dzisiejszym chipletom wielofunkcyjnym i złożonym system-on-chip (SoC) zespoły potrzebują rozwiązań opartych na oprogramowaniu, które są agnostyczne dla dostawców. Veloce Codelink jest neutralny dla dostawcy CPU, pasuje do każdego procesora w projekcie
Kompatybilny z prototypami symulacji, emulacji i korporacyjnych, Veloce Codelink jest wszechstronnym i cennym rozwiązaniem do kompleksowego debugowania i integracji systemu.
Dzisiejsze zespoły weryfikacyjne wymagają frameworków debugowania, które pozwalają im szybko i łatwo debugować złożone interakcje. Veloce Codelink umożliwia właśnie to. Skierowany do osób z zespołu weryfikacyjnego, którzy pracują na granicy sprzętu/oprogramowania, Veloce Codelink i Ecosystem Veloce zapewniają widoczność oprogramowania i korelację ze zdarzeniami sprzętowymi, takimi jak profile mocy, wskaźniki wydajności i fale sprzętowe

Veloce Codelink umożliwia zespołom walidacji i integracji oprogramowania debugowanie długotrwałych, realistycznych obciążeń, bez względu na architekturę lub procesor w projekcie. Dzięki obsłudze wiodących architektur, takich jak Arm, RISC-V i obsłudze niestandardowych procesorów, Veloce Codelink jest aplikacją do debugowania oprogramowania z wyboru zarówno dla heterogenicznych, jak i jednorodnych projektów

Ograniczone dostępnością i dostępem do zasobów emulacji lub prototypowania? Veloce Codelink i jego funkcje debugowania offline rozwiązują to wyzwanie i oferują pełne możliwości weryfikacji sprzętu/oprogramowania, jednocześnie uwalniając cenne zasoby weryfikacyjne. Możliwość udostępniania tych zasobów członkom zespołu dodatkowo pomaga zapewnić spełnienie terminów weryfikacji i walidacji