Pamięć IP
Wbudowana pamięć IP dostarczana z najwyższą możliwą gęstością przy najniższej możliwej mocy dynamicznej, wyciekach i kosztach przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganej przez klientów wydajności.
Wszystkie oferty IP obejmują rygorystyczne standardy zgodności branżowej i interoperacyjności oraz zawierają krytyczne pliki projektowe i weryfikacyjne w celu napędzania typowych przepływów narzędzi.
Wbudowana pamięć IP dostarczana z najwyższą możliwą gęstością przy najniższej możliwej mocy dynamicznej, wyciekach i kosztach przy jednoczesnym osiągnięciu wymaganej przez klientów wydajności.
Oferuje sprawdzone w produkcji USB IP do użytku w cyfrowych produktach elektroniki konsumenckiej. Nasza oferta obejmuje USB 2.0 OTG, szybką i pełną funkcjonalność USB2.0 PHY oraz stos oprogramowania USB
Oferujemy kontroler USB-IF Multi-Mode USB do wbudowanego hosta USB 2.0, funkcji Dual-Role, On-the-Go (OTG) i urządzenia, z USB 2.0 Hi-Speed PHY z dwoma opcjami oprogramowania.
Oferujemy najbardziej dojrzałe, sprawdzone na bazie krzemu rdzenie Ethernet MAC, obsługujące rozwiązania 10/100 Platform, 10/100/1000 i 10-Gigabit.
Oferujemy pełną linię produktów sprawdzonych w krzemie kontrolerów Host i Device zarówno do projektów równoległych, jak i szeregowych ATA. Nasze portfolio obejmuje rozwiązania dla Serial ATA, Parallel ATA, Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY i PCMIA.
Zapewniamy trzy generacje mikrokontrolerów 8051 (M8051, M8051W/EW i M8501W-V5/EW-V3) jako miękkie cyfrowe IP w kodzie źródłowym Verilog i VHDL. Wszystkie są sprawdzone, niezawodne i dojrzałe, stosowane w wielu produktach konsumenckich.
Oferujemy liczne miękkie adresy IP dla popularnych protokołów komunikacyjnych..
Oferujemy sprawdzone na bazie krzemu, wstępnie certyfikowane połączenia IP z mieszanym sygnałem USB i SATA, w tym Full Speed i High Speed USB2.0 PHY i SATA 1.5/3.0Gbps PHY.
Siemens oferuje dodatkowe usługi dla wielu dyscyplin inżynierskich - zapraszamy do odwiedzenia poniższych linków!