C++ lub SystemC to wybór, który daje zespołom elastyczność w decydowaniu, jaka jest najskuteczniejsza metodologia ich zadania projektowego. Niezależnie od tego, czy jest to lepsza szybkość symulacji i weryfikacji sekwencyjnego C ++ z typami danych AC (hlslibs.org) lub jawne modelowanie współbieżności z SystemC i MatchLib (przy użyciu typów AC), Catapult obejmuje Cię.
Doskonałe projektowanie, weryfikacja i wdrożenie
Catapult tworzy wysokiej jakości RTL dla ASIC/FPGA z C++/SystemC w połowie czasu ręcznego kodowania. Design Space Exploration, dalsza integracja syntezy RTL oraz szacowanie/optymalizacja mocy umożliwiają lepsze projekty. Sprawdzanie projektu, pokrycie kodu i formalne obniżają koszty weryfikacji RTL nawet o 80%.
Dzięki Catapult Flow debug RTL dosłownie znika. Model C jest walidowany w swoim środowisku, a stamtąd tworzony jest RTL poprawny po konstrukcji. Zmniejsza to znacząco wysiłek weryfikacyjny.
Szkolenie katapultowe na żądanie
Biblioteka szkoleń na żądanie Catapult High-Level Synthesis (HLS) zawiera zestaw ścieżek uczenia się z modułami wprowadzającymi inżynierów do HLS i weryfikację na wysokim poziomie.
Grupa syntezy i weryfikacji wysokiego szczebla
Grupa do omówienia dokładniejszych punktów projektowania i weryfikacji przy użyciu narzędzi Siemens EDA HLS i HLV. Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
HLSLibs
Wolny i otwarty zestaw bibliotek zaimplementowanych w standardowym C ++ do projektowania sprzętu i oprogramowania z dokładnością do bitów. Jest to otwarta społeczność do wymiany wiedzy i własności intelektualnej dla HLS, która może być wykorzystana do przyspieszenia zarówno badań, jak i projektowania.
Blog projektowy i weryfikacyjny HLS
Blog obejmujący metodologie i techniki projektowania i weryfikacji syntezy wysokiego poziomu (HLS) nowej generacji.
Obsługa katapult
Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.