Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Rozwiązania Catapult AI

Dzięki frameworkom Machine Learning ML napędzającym postępy w centrum danych i na krawędzi, zespoły zajmujące się projektowaniem algorytmów i sprzętu potrzebują większej pomocy niż kiedykolwiek. Catapult AI poprawia syntezę wysokiego poziomu w celu przyspieszenia eksploracji projektu, analizy kwantyzacji i przewidywania wydajności, mocy i obszaru.

Katapulta AI NN

Catapult AI NN zapewnia automatyzację Python-to-RTL dla projektów sprzętowych sieci neuronowych (NN). Integracja hls4ml do generowania syntetyzowanych modeli sieci neuronowej C ++ z Pythona, wraz z ulepszonymi funkcjami Catapult, tworzy wysokowydajne akceleratory sprzętowe wnioskowania ML na krawędzi. Teraz projektanci i wdrażacze konwolucyjnych sieci neuronowych mogą szybko eksplorować opóźnienia, przepustowość i wydajność częstotliwości, moc i obszar z praktycznie dowolną architekturą CNN i kwantyzacją, automatycznie generując implementację RTL z typowych ram AI/ML.

Stylized illustration of a medieval catapult launching colorful geometric shapes against a blue background

Szkolenie katapultowe na żądanie

Biblioteka szkoleń na żądanie Catapult High-Level Synthesis (HLS) zawiera zestaw ścieżek uczenia się z modułami wprowadzającymi inżynierów do HLS i weryfikację na wysokim poziomie.

Grupa syntezy i weryfikacji wysokiego szczebla

Grupa do omówienia dokładniejszych punktów projektowania i weryfikacji przy użyciu narzędzi Siemens EDA HLS i HLV. Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.

HLSLibs

Wolny i otwarty zestaw bibliotek zaimplementowanych w standardowym C ++ do projektowania sprzętu i oprogramowania z dokładnością do bitów. Jest to otwarta społeczność do wymiany wiedzy i własności intelektualnej dla HLS, która może być wykorzystana do przyspieszenia zarówno badań, jak i projektowania.

Blog projektowy i weryfikacyjny HLS

Blog obejmujący metodologie i techniki projektowania i weryfikacji syntezy wysokiego poziomu (HLS) nowej generacji.

Obsługa katapult

Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.

Doradztwo EDA

Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.