omówienie
Kontroler projektu katapult
Catapult zapewnia analizę kłaczkową i formalną, aby zweryfikować poprawność projektów C++/SystemC przed syntezą. Unikaj problemów projektowych związanych z niezainicjowanymi odczytami pamięci, dostępem poza tablicą powiązaną, niekompletnymi instrukcjami przełączania i problemami QoR, które mogą wystąpić podczas kodowania dla HLS.
Weryfikacja w C++ obniża koszty nawet o 80%
Formalne i statyczne włókno dla C++/SystemC
Catapult Design Checker zapewnia wiele trybów sprawdzania, które eliminują potrzebę debugowania problemów w projekcie opartym na symulacji. Problemy z kodowaniem, problemy z QoR oraz potencjalne niedopasowania i niejasności C++/SystemC do RTL są szybko wychwytywane, dając dokładną informację zwrotną co do źródła i przyczyny.
Włókno statyczne do QoR
Znalezienie typowych problemów z kodowaniem przed syntezą jest łatwe dzięki Catapult Design Checker.
Skoncentruj się na konkretnych problemach
Catapult Design Checker umożliwia użytkownikowi dostosowywanie i ustalanie priorytetów kontroli, aby skupić się na naglących problemach, jednocześnie zmniejszając hałas spowodowany już znanymi problemami.
Szkolenie katapultowe na żądanie
Biblioteka szkoleń na żądanie Catapult High-Level Synthesis (HLS) zawiera zestaw ścieżek uczenia się z modułami wprowadzającymi inżynierów do HLS i weryfikację na wysokim poziomie.
Grupa syntezy i weryfikacji wysokiego szczebla
Grupa do omówienia dokładniejszych punktów projektowania i weryfikacji przy użyciu narzędzi Siemens EDA HLS i HLV. Dołącz do dyskusji na nowe tematy, funkcje, treści i ekspertów technicznych.
HLSLibs
Wolny i otwarty zestaw bibliotek zaimplementowanych w standardowym C ++ do projektowania sprzętu i oprogramowania z dokładnością do bitów. Jest to otwarta społeczność do wymiany wiedzy i własności intelektualnej dla HLS, która może być wykorzystana do przyspieszenia zarówno badań, jak i projektowania.
Blog projektowy i weryfikacyjny HLS
Blog obejmujący metodologie i techniki projektowania i weryfikacji syntezy wysokiego poziomu (HLS) nowej generacji.
Obsługa katapult
Uzyskaj dostęp do szczegółowej dokumentacji, wersji, zasobów i nie tylko.
Doradztwo EDA
Pomoc w osiągnięciu maksymalnego wpływu biznesowego poprzez stawianie czoła złożonym wyzwaniom technologicznym i przedsiębiorstwom dzięki unikalnej kombinacji doświadczenia w zakresie rozwoju i projektowania oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie metodologii.