Przegląd
Calibre Stress Correction
Calibre Stress Correction wykorzystuje zarówno uczenie maszynowe, jak i tradycyjne fizyczne modele kompaktowe, aby skutecznie przewidywać wartości przesunięcia na każdym z rowów i korygować zniekształcenia rowów, aby zapewnić możliwość produkcji urządzeń pamięci 3D.
Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym 1-800-547-3000

Kluczowe cechy
Calibre Stress Correction analizuje i koryguje zniekształcenia głębokich rowów przeciętych przez stosy 3D dla zaawansowanych urządzeń pamięci.
Pełnochipowe przewidywanie przesunięcia rowów do korekcji naprężeń
Calibre Stress Correction przeprowadza przewidywanie przesunięcia wykopu z pełnym chipem i wykonuje wymagane wyrównanie kształtu. Zarówno silnik uczenia maszynowego, jak i silnik modelowania korekcji naprężeń mogą obsługiwać miliardy przesunięć wykopów w celu wykorzystania pełnego układu.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Inteligencja uczenia maszynowego dla złożonej rozdzielczości
Calibre Stress Correction jest wyposażony w model uczenia maszynowego sieci neuronowej (ML), który uczy się historycznych danych przesunięcia rowów z poprzedniego taśmy bez względu na skomplikowaną przyczynę zmiany. Uczenie się modelu ML zapewnia prosty sposób przewidywania wartości przesunięć w celu korekty naprężeń w nowym układzie z podobnymi regułami projektowania i tym samym procesem.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Przewidywanie oparte na modelu bez potrzeby danych historycznych
Calibre Stress Correction przeprowadza przewidywanie przesunięcia przy użyciu kompaktowego modelu fizycznego, gdy poprzednia informacja o zmianie jest niedostępna. Wartości przesunięcia można przewidzieć na podstawie parametrów fizycznych w modelu i informacji o otaczającym układzie bez żadnych wymagań z poprzednich pomiarów przesunięć.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
Zadzwoń: 1-800-547-3000
Usługi doradcze Calibre
Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.
Centrum wsparcia
Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.
Projektowanie i produkcja Calibre IC
Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.