Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przegląd

Calibre PERC i 3DPERC

Platforma Calibre PERC jest liderem w branży rozwiązań do weryfikacji niezawodności, umożliwiając szeroki zakres kontroli niezawodności obwodów IC, które nie są możliwe w przypadku tradycyjnych narzędzi do weryfikacji fizycznej. Calibre 3DPERC rozszerza je na układy scalone 3D, w wielu matrycach i różnych węzłach procesowych.


Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym: 1-800-547-3000

Osoba w sprzęcie ochronnym badająca dużą maszynę lub sprzęt przemysłowy w warunkach fabrycznych

Inteligencja kalibru

Calibre dostarcza zaufane rozwiązania półprzewodnikowe, aby sprostać kluczowym wyzwaniom i napędzać technologię nowej generacji.

Kluczowe cechy

Co to jest Calibre PERC?

Calibre PERC jest liderem w branży rozwiązań do weryfikacji niezawodności, umożliwiając szeroki zakres kontroli niezawodności obwodów IC, które nie są możliwe w przypadku tradycyjnych narzędzi do weryfikacji fizycznej. Jego zaawansowane możliwości zapewniają solidność zarówno elektrycznych, jak i fizycznych zasad projektowania.

Kluczowe cechy

Co to jest Calibre 3DPERC?

Calibre 3DPERC rozszerza wiodące w branży rozwiązania do weryfikacji niezawodności Calibre PERC do układów scalonych 3D w wielu matrycach i różnych węzłach procesowych. To rozwiązanie zapewnia skalowalność do obsługi najbardziej wymagających zespołów układów układów scalonych 3D.

Innowacyjna symulacja SPICE uwzględniająca kontekst usprawnia analizę wyładowań elektrostatycznych dla dużych projektów

Wraz z rosnącą złożonością, wzrostem liczby tranzystorów i kurczącymi się wymiarami układów scalonych weryfikacja ESD okazuje się poważnym wyzwaniem w zaawansowanych węzłach. Tradycyjna weryfikacja ESD przy użyciu ekstrakcji pasożytniczej, a następnie symulacja programu symulacyjnego z naciskiem na układ scalony (SPICE) stara się dokładnie modelować dynamiczne zachowanie obwodów w dużych projektach i zapewnić wyniki symulacji w praktycznych czasach pracy na poziomie dużego bloku lub pełnego układu. Symulacja SPICE uwzględniająca kontekst Calibre PERC łączy najlepsze podejście zarówno statyczne, jak i dynamiczne, łącząc fizyczny układ komponentu z jego implementacją elektryczną i analizując te informacje w celu oceny solidności ESD. Ten kontekstowy przepływ symulacji SPICE umożliwia projektantom uzyskanie dokładnej analizy ESD dla największych projektów w dowolnym węźle procesowym.

FAQ

Calibre PERC często zadawane pytania

FAQ

Calibre 3DPERC często zadawane pytania

Zalecane zasoby Calibre PERC

Zapoznaj się z naszymi polecanymi zasobami lub odwiedź pełną bibliotekę zasobów Calibre PERC, aby wyświetlić seminaria internetowe na żądanie, dokumenty techniczne i arkusze informacyjne.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.