Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Dokument techniczny

Przekształcanie wczesnego projektowania układów scalonych za pomocą Insight Analyzer

Tradycyjne metody weryfikacji okazują się niewystarczające do rozwiązywania krytycznych wyzwań związanych z niezawodnością w dzisiejszych coraz bardziej złożonych konstrukcjach układów scalonych (IC). Nowoczesna konstrukcja układów scalonych wymaga proaktywnego podejścia do weryfikacji, które kładzie nacisk na analizę na wczesnym etapie. Metodologia shift-left umożliwia wcześniejszą identyfikację potencjalnych zagrożeń projektowych, rozwiązywanie złożonych wyzwań związanych z integracją bloków IP, subtelnymi odmianami projektowania obwodów oraz ograniczeniami tradycyjnych narzędzi do symulacji i sprawdzania reguł elektrycznych (ERC).

Narzędzie Insight Analyzer stanowi przełom w weryfikacji projektu, wykrywając trudne do znalezienia problemy z wyciekiem w różnych domenach zasilania, przeprowadzając wczesną analizę projektu bez pełnej symulacji, jednocześnie wypełniając luki weryfikacyjne między sprawdzaniem statycznym a kompleksową symulacją systemu. Przyjmując to podejście, zespoły projektowe mogą wcześniej zidentyfikować potencjalne nieefektywności projektu, zmniejszając w ten sposób przeróbek, poprawiając niezawodność obwodów i poprawiając profil mocy.

Zrzut ekranu narzędzia Insight Analyzer pokazujący wyniki błędów.
Kluczowe cechy

Pełnochipowa niezawodność na poziomie tranzystorów

Integracja rdzeni obwodów w jeden układ naraża na ryzyko, które można ukryć przed konwencjonalnymi metodami sprawdzania. Po wyczerpującej symulowaniu poszczególnych rdzeni wciąż pozostaje kwestia niezawodności. Jest to ważny temat w dzisiejszych przepływach projektowych dotyczących mocy mieszanej i niskiej mocy.

Osoba w czarnej koszuli stojąca na tle białej ściany z czarną ramką, trzymająca ciemny przedmiot.

Przesuń w lewo z Calibre

Zapewniamy narzędzia i techniki, które skracają iteracje sygnofów i czas na tapeout, zapewniając jednocześnie wysoką jakość wyników.

Często zadawane pytania

Insight Analyzer często zadawane pytania

Polecane zasoby Insight Analyzer

Poznaj zasoby dotyczące Insight Analyzer i dowiedz się więcej o zwiększaniu niezawodności obwodów dzięki wykrywaniu wycieków, ocenie ryzyka i zaawansowane techniki weryfikacji dla solidnych konstrukcji i sukcesu krzemowego pierwszego przejścia.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000

Usługi doradcze Calibre

Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.

Centrum wsparcia

Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.

Projektowanie i produkcja Calibre IC

Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.