Przegląd
Calibre nmDRC Recon
Technologia Calibre NMDRC Recon skraca czas iteracji i debugowania, minimalizując reguły i dane wymagane dla DRC we wczesnych iteracjach projektowych. Wyniki są wyświetlane jako mapy kolorów, aby szybko zidentyfikować główne przyczyny awarii, skracając czas wykonywania, czas debugowania i całkowitą liczbę iteracji DRC.
Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym: 1-800-547-3000
Wczesna weryfikacja fizyczna projektu
Zespoły projektowe są pod ciągłą presją, aby skrócić czas wprowadzania na rynek, ale cykle weryfikacji stają się coraz dłuższe i trudniejsze dla projektów we wszystkich węzłach. Narzędzie Calibre NMDRC Recon zapewnia skoncentrowane DRC, aby znacznie przyspieszyć wczesną analizę projektu i skrócić ogólny czas zamknięcia projektu.
Automatyczna regulacja i redukcja danych
Przepisy DRK wymagające obszernego kontekstu często działają powoli i powodują miliony błędów w obliczu problemów z układem systemowym. Technologia Calibre NMDRC Recon wybiera reguły lokalnego zakresu, przyspieszając czas działania i generując wyniki geometrycznie zbliżone do źródła problemu, zmniejszając debugowanie.

Usuwanie danych w szarej skrzynce
Trasowanie blokowe i najwyższego poziomu są często projektowane równolegle. Weryfikacja routingu, gdy bloki są niekompletne, prowadzi do długich czasów działania i mylących wyników. Funkcja szarej skrzynki Calibre NMDRC Recon umożliwia usuwanie danych specyficznych dla bloku w razie potrzeby, aby skrócić czas sprawdzania i wyniki błędów z bloku, jednocześnie umożliwiając sprawdzanie w kontekście.

Analizuj mapowanie kolorów
Funkcja Calibre NMDRC Analyze generuje mapę kolorów wyników DRC. Ponieważ technologia Calibre NMDRC Recon koncentruje się na kontrolach o zasięgu lokalnym, przegląd regionów o wysokiej liczbie wyników może pomóc w szybkim zidentyfikowaniu pierwotnej przyczyny. Wiele błędów można często wyeliminować za pomocą prostych korekt planu piętra lub rozmieszczenia, przyspieszając debugowanie i czas iteracji.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
Zadzwoń: 1-800-547-3000
Usługi doradcze Calibre
Pomagamy Ci zaadoptować, wdrażać, dostosowywać i optymalizować złożone środowiska projektowe. Bezpośredni dostęp do inżynierii i rozwoju produktu pozwala nam korzystać z głębokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie i tematyce.
Centrum wsparcia
Centrum pomocy technicznej Siemens zapewnia wszystko w jednym, łatwym w obsłudze miejscu -
baza wiedzy, aktualizacje produktów, dokumentacja, przypadki wsparcia, informacje o licencji/zamówieniach i nie tylko.
Projektowanie i produkcja Calibre IC
Pakiet narzędzi Calibre zapewnia dokładną, wydajną, kompleksową weryfikację i optymalizację układów scalonych we wszystkich węzłach procesu i stylach projektowania, jednocześnie minimalizując zużycie zasobów i harmonogramy taśmowania.