Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Calibre Interfaces

Platforma Calibre NMPlatform integruje się ze wszystkimi głównymi niestandardowymi narzędziami do projektowania, systemami miejsc i tras oraz szeroką gamą specjalistycznych narzędzi do projektowania. Interfejsy zapewniają projektantom moc silników sygnalizacyjnych Calibre w całym procesie projektowania, umożliwiając wczesne wykrywanie i korygowanie problemów produkcyjnych.

Smartwatch wyświetlający cyfrową tarczę zegara z dużymi liczbami na ciemnym tle.
Kaliber Confidence

Calibre Interfaces

Calibre Interfaces obsługują integrację z niestandardowymi, cyfrowymi i szeroką gamą specjalistycznych narzędzi do projektowania. Projektanci mogą wywołać weryfikację kalibru ze środowiska projektowego, szybko ponownie weryfikować projekty podczas wykańczania wiórów oraz przeglądać, analizować i debugować wyniki za pomocą tego samego interfejsu między narzędziami projektowymi, umożliwiając projektantom przyjęcie jednego rozwiązania weryfikacji, niezależnie od stylu projektowania i metodologii.

Monitor, mysz i klawiatura.

Produkty interfejsu Calibre

Wdrożenie pokładów weryfikacyjnych odlewniczych do przepływów projektowych jest trudne. Calibre Interfaces umożliwiają projektantom wykorzystanie mocy silników sygnalizacyjnych Calibre w przepływach projektowych i szybkie działanie na podstawie wyników weryfikacji fizycznej, poprawiając produktywność projektanta.