Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Calibre Circuit Verification

Pakiet Calibre Circuit Verification obejmuje układ vs. schemat (LVS), weryfikację niezawodności i ekstrakcję pasożytniczą. Narzędzia te zapewniają wyniki jakości sygnalizacji, a także integrację z produktami Siemens EDA i innych firm w celu symulacji obwodów i innych wymagań dalszych.

Ewolucja marki CPU EDA - microchip
Kaliber Confidence

Calibre Circuit Verification

Nasz zestaw narzędzi do weryfikacji obwodów dokładnie i skutecznie rozwiązuje wyzwania wydajności funkcjonalnej w dzisiejszych projektach układów scalonych. Narzędzie Calibre nmLVS NMLVs zapewnia dokładne zachowanie obwodu z precyzyjnymi parametrami urządzenia, podczas gdy pasożytnicze narzędzia do ekstrakcji zapewniają dokładną i wydajną ekstrakcję wymaganą dla wszystkich stylów projektowania. Weryfikacja niezawodności uzupełnia ten zestaw narzędzi.

Produkty do Calibre Circuit Verification

Weryfikacja obwodu kalibru zapewnia szybkie, wydajne układy w porównaniu z schematycznymi i pasożytniczymi rozwiązaniami ekstrakcji, aby zapewnić powodzenie obwodów podczas produkcji. Projektanci polegają na dokładności prognoz Calibre w zakresie wydajności i niezawodności krzemu, aby osiągnąć pierwszy sukces produktu.

Dowiedz się więcej o Calibre Circuit Verification

Dokument techniczny

Przyszłość Verilog-to-LVS

W miarę jak projekty półprzewodników stają się bardziej zaawansowane, a złożoność SoC rośnie, wąskie gardła weryfikacyjne mogą opóźniać harmonogramy i zagrażać jakości krzemu. Verilog-to-LVS drugiej generacji Calibre (V2LVS) wprowadza modułową, równoległą architekturę, która znacznie przyspiesza tłumaczenie list sieciowych, zmniejsza zużycie pamięci nawet o 92% i zapewnia ulepszone analizy debugowania. Nowe raportowanie, obsługa sieci energetycznej/naziemnej i ulepszenia doświadczenia użytkownika zapewniają niezawodny, skalowalny układ w porównaniu z sygnatariuszem. W artykule omówiono innowacje architektoniczne i postępy oparte na użytkownikach w nowym V2LVS, podkreślając rzeczywiste korzyści dla klientów, lepszą wydajność i mapę drogową dla przyszłych możliwości cyfrowej weryfikacji projektu.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące Calibre Circuit Verification

Rozpocznij