Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Miejsce i trasa Software do cyfrowego projektowania IC

Jak uzyskać doskonałą jakość wyników w konkurencyjnym czasie wykonywania? Wyzwania związane z implementacją projektu w zaawansowanych węzłach procesowych wymagają nowego paradygmatu miejsca i trasy.

Trendy i technologie

Wyzwania związane z wdrożeniem cyfrowym

Zarządzanie złożonością projektu, celami wydajności/mocy/obszarami oraz czasem wprowadzania na rynek są kluczowymi wyzwaniami w nowoczesnym projektowaniu SoC. Złożoność reguł projektowania i czas spotkania sprawiają, że zamknięcie projektu jest trudniejsze niż kiedykolwiek i wymaga zmiany paradygmatu w miejscu i trasie.

Osiągnięcie zamknięcia DRC

Szerokie zastosowanie technologii wielokrotnego wzorcowania, litografii EUV i komórek o mieszanej wysokości komplikuje rozmieszczenie i trasowanie. Aby skutecznie zamknąć DRK, konieczne są fundamentalne zmiany w technologii lokalizacji i tras.

Dostarczanie konkurencyjnego PPA

Rynek potrzebuje układów scalonych o najniższym zużyciu energii i najwyższej wydajności. Przełomowe technologie optymalizacji mogą zminimalizować moc przy jednoczesnym osiągnięciu celów czasowych i obszarowych oraz kontrolowaniu kosztów rozwoju.

Skrócenie czasu do zamknięcia

Dokładne oszacowanie czasu po trasie jest trudniejsze niż kiedykolwiek wraz ze wzrostem oporu drutu/przewodu. Unikaj iteracji, popraw PPA i skracaj czas do zamknięcia, wyciągając szczegółową widoczność trasy na początku przepływu.

Miejsce i trasa wstrząsa cyfrowym projektowaniem układów scalonych

Technologia wdrażania PowerFirst

Zmniejszenie całkowitego zużycia energii w zastosowaniach wrażliwych na energię

Synteza szczegółowa, skoncentrowana na trasach

Szybkie zamknięcie projektu i rozwiąż zaawansowane wyzwania związane z wysoką rezystywnością węzłów

Certyfikowany przez wiodące odlewnice

Certyfikowany przez wiodące odlewnice dzięki 4 nm i szybkiemu rampowaniu na certyfikatach 3 nm

Software

Przedstawiamy Aprisa: Rozwiązanie oprogramowania typu place-and-route

The Aprisa Platforma place-and-route to zorientowane na szczegóły rozwiązanie dla wyzwań współczesnej implementacji cyfrowych układów scalonych.

Obraz Aprisa architektura narzędzia place-and-route