Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Osoba w sprzęcie ochronnym obsługująca maszyny w środowisku przemysłowym z dużymi konstrukcjami metalowymi
Wdrożenie cyfrowe RTL-to-GDS

Cyfrowe rozwiązanie wdrożeniowe Aprisa

Projektowanie w zaawansowanych węzłach procesowych wymaga zarządzania rosnącą złożonością układu, krótszymi harmonogramami i wyższymi kosztami rozwoju. Architektura Aprisa skoncentrowana na trasie detali spełnia te wyzwania dzięki szybszemu zamykaniu projektu i bardziej przewidywalnemu PPA dla przepływów RTL do GDS.

Obejrzyj nagranie teraz

Cyfrowa implementacja RTL-to-GDS z generatywną i agentyczną sztuczną inteligencją: oparta na Aprisa AI i Siemens EDA AI System

Przyspiesz projektowanie SoC dzięki technologii place-and-route

Implementacja cyfrowa Aprisa to rozwiązanie RTL-to-GDS, które oferuje pełną syntezę i funkcjonalność miejsca i trasy dla projektów hierarchicznych najwyższego poziomu i implementacji na poziomie blokowym. Korelacja jakości taśmy z narzędziami do sygnofowania, zarówno dla synchronizacji STA, jak i DRC, zmniejsza zamknięcie projektu i zapewnia optymalną wydajność, moc i powierzchnię (PPA).

KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE

RTL-to-GDS dla złożonych projektów układów scalonych

Aprisa oferuje pełną funkcjonalność projektowania hierarchicznego na najwyższym poziomie i implementację na poziomie blokowym dla złożonych projektów cyfrowych. Architektura zorientowana na trasę szczegółów, ujednolicony hierarchiczny model danych i wspólne silniki fundamentowe umożliwiają szybkie zamknięcie projektu i optymalną jakość wyników (QoR).

Select...

Szczegółowa architektura Aprisa i ujednolicony hierarchiczny model danych umożliwiają wydajną i częstą komunikację między fizycznie świadomą syntezą RTL, optymalizacją lokalizacji, optymalizacją CTS i szczegółowym routingiem w celu poprawy jakości wyników, zmniejszenia iteracji i szybszej konwergencji projektu.

An SVG diagram illustrating a flow from RTL to GDS with various stages and steps.
PRZYSPIESZENIE PRZEPŁYWÓW PROJEKTOWANIA RTL-GDS

Korzyści z oprogramowania wdrożeniowego cyfrowego Aprisa

Aprisa zapewnia optymalny PPA po wyjęciu z pudełka. Pomaga to projektantom fizycznym zmniejszyć wysiłek na każdym etapie przepływu RTL-to-GDS i osiągnąć szybszy czas wprowadzania na rynek.

Wprowadź innowacje w swoim projekcie SoC

Biblioteka zasobów Aprisa

Niezależnie od tego, czy fizyczni projektanci chcą wdrożyć bardzo złożone projekty, czy też wykonać tapeout w jak najkrótszym czasie, Aprisa działa głównie po wyjęciu z pudełka, aby dostarczać wskaźniki PPA i projektowe, które są najważniejsze, dla każdego projektu projektowania cyfrowego układu scalonego.

Chip z połączeniami i kodem

Porozmawiajmy!

Skontaktuj się z pytaniami lub komentarzami. Jesteśmy tutaj, aby pomóc!