omówienie
Pakiet Signoff
Weryfikacja projektu wielu zespołów matryc i podłoża poprzez identyfikację geometrii na warstwę na umieszczenie matrycy w zespole. DRC i LVS są wykonywane na geometriach interfejsu między matrycami z obsługą matryc z wielu procesów.

Weryfikacja podłoża napędzanego przez odlewnicję/OSAT
Gdy wydajność i czas wprowadzenia na rynek kontrolują potencjalną rentowność, użycie Calibre NMDRC do weryfikacji fizycznej zapewnia sukces. Ciągle ewoluujące, aby sprostać wymaganiom zmniejszających się geometrii i złożonych metodologii produkcji, talii reguł Calibre są sprawdzane na długo przed ich potrzebami.
Konstrukcja z przesunięciem po lewej stronie Konstrukcji Konstrukcji DRC
Rozwiązania opakowaniowe nowej generacji wymagają sprawdzonego, zautomatyzowanego logowania dla wydajności fizycznej, elektrycznej, termicznej i produkcyjnej w jednym środowisku, co umożliwia projektantom zarządzanie wszystkimi tymi procesami w wydajnym, powtarzalnym i zautomatyzowanym przepływie. Wykorzystując Calibre i HyperLynx do weryfikacji, projektanci mogą identyfikować i rozwiązywać problemy przed ostatecznym podpisaniem.
Weryfikacja metalu podłoża oparta na zasadach odlewnicze/OSAT
Technologia DRC oparta na równażeniach (eQDRC) zapewnia użytkownikowi rozszerzalność i szybki czas wykonywania całego szeregu złożonych interakcji projektowych i procesowych. eQDRC umożliwia precyzyjne i dokładne scharakteryzowanie złożonych geometrii wielowymiennych i innych niż Manhattanu, a także interakcje 2D/3D, które mają bezpośredni wpływ na wydajność i/lub zdolność produkcyjną.
Weryfikacja sygnofu zespołów matryc ułożonych w stos 2.5/3D
Zapewnia pełną weryfikację projektu układanych zespołów matryc. Zapewnia LVS złożenia 3D dla zespołów, takich jak pamięci w stos, układane tablice czujników, struktury oparte na interpozytorach lub routing RDL na poziomie pakietu. Błędy/problemy przenikają bezpośrednio do projektu, aby uzyskać natychmiastową uwagę. Napędzany przez model złożenia Xpedition Substrat Integrators 3D.
Ekstrakcja pasożytnicza wewnątrzdobowa i międzydobowa
Zmaksymalizuj swój projekt do wydajności produkcji, wykorzystując integrację z technologią Valor. Zidentyfikuj potencjalne problemy produkcyjne, gdy jesteś jeszcze na etapie projektowania podłoża organicznego. Aby jeszcze bardziej usprawnić proces, możesz zdefiniować różne etapy procesu projektowania, każdy z własną listą kontroli DFM odpowiednich dla tego etapu.