Do 30% zniżki na cykl projektowania
XPD jest przeznaczony do fizycznego projektowania, weryfikacji i modelowania zaawansowanych technologii opakowań półprzewodnikowych.
Dzisiejsze pakiety Multi Chiplet/ASIC zazwyczaj wykorzystują podłoża do szybkiej integracji i pakiety BGA do podłączenia do PCB. Ten zespół często przekracza milion lub więcej łącznych pinów. Ważne jest, aby Twoje narzędzia do pakowania IC radziły sobie z wydajnością i zapewniały produktywność i użyteczność.
Xpedition Integrator podłoża i Xpedition Package Designer został zaprojektowany tak, aby zapewnić wydajność produktywności w milionach projektów pin plus.

Dowiedz się więcej o możliwościach i korzyściach produktywności i wydajności projektanta opakowań IC.

XPD jest przeznaczony do fizycznego projektowania, weryfikacji i modelowania zaawansowanych technologii opakowań półprzewodnikowych.
Obsługa wydajności i wydajności projektowej dla prototypowania i planowania projektów o bardzo wysokiej liczbie pinów. Zobacz, jak zbudowanie 1 miliona pinów z regionami 4000 pinów zajmuje mniej niż 30 sekund.