Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

heyPatient Advanced – Front Door & Automation w oparciu o heyPatient

heyPatient AG to szwajcarska firma zajmująca się technologią zdrowotną, która tworzy warstwę doświadczenia pacjenta dla opieki zdrowotnej.

Jego konfigurowalna platforma łączy fragmentaryczne interakcje z pacjentami w płynne, spersonalizowane podróże w aplikacji, Internecie, terminalach, systemach połączeń pacjentów i sztucznej inteligencji. Natywny FHIR, oparty na chmurze i dostępny w 21 językach, HeyPatient integruje się z istniejącymi systemami klinicznymi i administracyjnymi za pośrednictwem otwartych APIs.

Pracownicy służby zdrowia mogą zacząć od ukierunkowanych możliwości i aktywować dodatkowe moduły w miarę rozwoju ich strategii cyfrowej, rozszerzając istniejące inwestycje bez zastępowania podstawowych systemów.

Dlaczego Zautomatyzuj podróż pacjenta od praparacji do przybycia?

Wąskie gardła w recepcji, brak pojawienia się i pytania pacjentów bez odpowiedzi kosztują szpitale czas i przychody. heyPatient Advanced rozszerza Essentials o wstęp internetowy, samodzielne odprawy oparte na QR, inteligentne routing, konsjerża pacjentów AI, rezerwację usług i opcjonalny system wezwania pacjenta. Tworzy to połączoną podróż od przygotowania do kontynuacji przy mniejszej koordynacji ręcznej.

Połączony przepływ pacjentów z domu do obserwacji

Zalety

  • Krótsze kolejki i szybsze routing pacjenta
    Samodzielne odprawy oparte na QR, inteligentne routing i systemy połączeń pacjentów ograniczają pracę ręcznego odbioru. Pacjenci szybciej docierają do właściwego miejsca docelowego, a personel spędza mniej czasu na koordynowanie przylotów.
  • Całodobowa obsługa pacjenta bez dodatkowego personelu
    Concierge pacjentów ze sztuczną inteligencją odpowiada na pytania, prowadzi przygotowania i obsługuje nawigację przez całą dobę. Szpitale poprawiają wrażenia pacjentów, jednocześnie zmniejszając liczbę połączeń i obciążenie administracyjne.
  • Wyższa wydajność i lepsze wykorzystanie
    Automatyczne przypomnienia, ustrukturyzowane przygotowanie i zintegrowana rezerwacja usług ograniczają brak pojawienia się i poprawiają wykorzystanie przepustowości. Zespoły kliniczne i administracyjne korzystają z bardziej przewidywalnego harmonogramu.

Dostępne funkcje

Case Study

Studium przypadku wdrożenia systemu połączeń pacjentów KSB

KSB: System połączeń pacjentów działa w ciągu kilku dni

Kantonsspital Baden wdrożył system wywoływania heyPatient HeyPatient w ciągu kilku dni. Poprawił się przepływ pacjentów, skrócił się czas oczekiwania, a obciążenie recepcji zmniejszyło się od pierwszego dnia.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Połączona, dobrze prowadzona podróż pacjenta

Połączona podróż pacjenta

Szpitale i kliniki używają heyPatient Advanced do łączenia przygotowania, samodzielnej odprawy opartej na QR i nawigacji wewnętrznej Siemens. Pacjenci kończą przyjęcie przed przyjazdem, zameldują się niezależnie i postępują zgodnie z cyfrowymi wskazówkami do właściwego miejsca docelowego, zmniejszając ręczną koordynację w recepcji.

Często zadawane pytania