Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

FPGA Design for High Speed PLC with TM FAST w oparciu o Heitec

HEITEC AG, z siedzibą w Erlangen, od ponad 50 lat wyróżnia się doskonałością w dziedzinie automatyzacji, cyfryzacji, elektroniki i inżynierii zakładów. Zatrudniając ponad 1200 pracowników, HEITEC opracowuje niestandardowe rozwiązania, które zwiększają produktywność i wydajność w różnych branżach. Łącząc automatyzację z inżynierią cyfrową, HEITEC wspiera firmy w drodze do inteligentnej fabryki. Jako partner w Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC oferuje innowacyjne, skalowalne rozwiązania dla połączonej i gotowej na przyszłość branży.

Dlaczego czy potrzebujesz większej prędkości dla swojego PLC?

Ultraszybkie aplikacje wykraczające poza standardowe prędkości PLC dzięki naszej usłudze projektowania FPGA dla Siemens TM FAST dla urządzeń S7-1500, S7-1200 lub niestandardowych aplikacji. Dostarczamy niestandardową logikę FPGA, dzięki czemu możesz skupić się na swoim podstawowym rozwiązaniu. Wykorzystując sprawdzony moduł technologiczny Siemens jako sprzęt, koszty i ryzyko są zminimalizowane.

Zalety

  • Ultraszybkie aplikacje PLC daleko wykraczające poza standardowe prędkości PLC, np. czujniki, aktorzy, synchronizacja, kodowanie
  • Sprawdzony moduł technologii sprzętowej Siemens TM FAST minimalizujący koszty i ryzyko
  • Brak niestandardowego sprzętu, brak czasochłonnej certyfikacji, pełna integracja z ekosystemem Siemens

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Sprzęt sieciowy wysokiego napięcia DC

Siatki prądu stałego wysokiego napięcia

Steruj przełącznikami mocy wysokiej częstotliwości w ciągu mikrosekund bez konieczności certyfikacji niestandardowego sprzętu. TM FAST ma wymaganą prędkość do sterowania szerokopasmowymi półprzewodnikami nowej generacji SiC i GAN.