Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Gridscale X dla programistów

Twórz niestandardowe aplikacje sieciowe dostosowane do sieci, korzystając z możliwości wielokrotnego użytku, inteligentnych dla sieci — dzięki czemu możesz szybciej wprowadzać innowacje i skupić się na tym, co sprawia, że Twoje narzędzie jest wyjątkowe.

Dlaczego Gridscale X dla programistów

Narzędzia są pod presją, aby dostarczać nowe możliwości sieci cyfrowej — szybciej i z większą elastycznością. Jednak każda nowa inicjatywa często wymaga budowania od podstaw, niewiele ponownego wykorzystania z poprzednich prac.

W rezultacie zespoły borykają się z powolnymi cyklami rozwoju, rozdrobnionymi architekturami i rosnącą złożonością w różnych systemach.

Gridscale X for Developers przyjmuje inne podejście. Umożliwia narzędziom i partnerom tworzenie, rozszerzanie i integrację cyfrowych aplikacji sieciowych przy użyciu inteligentnych bloków budowlanych, modeli danych i usług wielokrotnego użytku. Ponownie wykorzystując sprawdzone możliwości w różnych aplikacjach, zespoły mogą skupić się na rozwiązywaniu wyzwań biznesowych zamiast na odbudowie tych samych podstaw dla każdego projektu.

Grid visual - Gridscale X dla programistów

Kluczowe korzyści

Rozwiązania dostosowane do ikon

Twórz rozwiązania dostosowane do potrzeb

Twórz aplikacje dostosowane do konkretnych wymagań — poza standardowymi rozwiązaniami.

Ikona sprawdzona inteligencja sieci

Ponowne wykorzystanie sprawdzonej inteligencji sieciowej

Korzystaj z możliwości sieci wielokrotnego użytku firmy Siemens, w tym modeli sieci, danych i usług, zamiast odtwarzać je dla każdego przypadku użycia.

Zarządzanie architekturą ikon

Utrzymuj łatwość zarządzania architekturą

Unikaj odbudowywania tej samej funkcjonalności w wielu systemach.

Wyróżnione możliwości

Dowiedz się, jak inni używają Gridscale X dla programistów

Holandia visual - Gridscale X dla programistów

Alliander | Budowanie i skalowanie własnych aplikacji sieciowych

Alliander, wiodący holenderski OSD obsługujący ponad 3 miliony klientów, wykorzystuje Gridscale X do tworzenia i skalowania własnych aplikacji sieciowych.

Rozwijając rozwiązania na platformie współdzielonej, Alliander stworzył o około 30% niższy krajobraz aplikacji i stworzył skalowalną podstawę dla wielu aplikacji sieciowych — bez odbudowywania funkcjonalności sieci bazowej za każdym razem.

Rezultatem jest bardziej skalowalna architektura i szybsze innowacje w całej sieci.

Często zadawane pytania