Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

45W Commercial Clean Vehicles w oparciu o Giraffe

Up to $1.2 trillion in tax credits are available for clean energy technologies, but organizations miss out because they can't navigate the IRS process. Giraffe Financial is changing that. Giraffe expertly guides customers through the U.S. Inflation Reduction Act (IRA) landscape, so you get the tax credits you deserve.

Go the Giraffe website at www.giraffe.financial, create an account, upload your project information, and we will do everything else! If you are a tax-exempt entity, we'll file tax forms for you so you get a rebate from the IRS! If you want to sell your tax credits, we'll do so on your behalf and get you cash! Want to claim credits and use them yourself but need help navigating the regulatory complexity - we can help!

Dlaczego Odkrywaj, generuj i zarabiaj na ulgach podatkowych?

Ulga podatkowa o mocy 45 W do użytku komercyjnego czystego pojazdu jest przewidziana na mocy ustawy o redukcji inflacji (IRA), która zachęca organizacje do zakupu kwalifikowanych komercyjnych pojazdów ekologicznych, w tym pojazdy elektryczne, wodorowe i hybrydowe pojazdy elektryczne typu plug-in. Kwota kredytu zależy od kilku czynników, takich jak masa pojazdu, układ napędowy i koszt przyrostowy w porównaniu z podobnym pojazdem z silnikiem spalinowym. Kwoty kredytowe można ubiegać się o kwotę do 7500 USD dla pojazdów o masie całkowitej pojazdu do 14 000 funtów lub do 40 000 USD dla pojazdów powyżej 14 000 DMC. Giraffe Financial zapewnia kompleksowe rozwiązanie do korzystania z ulgi podatkowej 45 W. Giraffe upraszcza proces, zapewniając jednocześnie maksymalizację i wykorzystanie kwalifikujących się ulg podatkowych. Giraffe potwierdzi kwalifikowalność Twojego pojazdu, zgromadzi odpowiednią dokumentację i zapewni zgodność - a następnie poprowadzi Cię przez opcje zarabiania na kredytach, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom biznesowym lub organizacyjnym.

Zalety

  • Niższe ryzyko zgodności
  • Niskie obciążenie organizacyjne
  • Maksymalny potencjał kredytowy

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby