Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Webinar Inwestowanie

Ułatwienie wiedzy finansowej: Webinaria oferowane przez Siemens Fonds Invest GmbH
Wszystkie webinaria odbywają się w języku niemieckim

Najpierw proszę o ważną prośbę:

Miejsca są ograniczone. Aby jak najwięcej współpracowników mogło uczestniczyć, prosimy o pomoc w następujący sposób:

  • Wybierz poziom, który Ci odpowiada: Zarejestruj się na webinarium, które odpowiada Twojej dotychczasowej wiedzy.
  • Unikaj wielu rezerwacji: Nie rejestruj się na kilka dat, ale raczej na datę, która najbardziej Ci odpowiada.
  • Zrezygnuj z miejsca: Jeśli nie możesz uczestniczyć, anuluj jak najszybciej, aby inni mogli.
  • Znajdź bezpłatne daty: Jeśli obecne daty są naprawdę duże, zastosujemy więcej.
Portret Anity OgrisStarszy Kierownik ds. Relacji z Klientem w Siemens Fonds Invest GmbH

Dziękuję bardzo! Czekamy na Twój udział!

Anita Ogris Starszy Kierownik ds. Relacji z Klientem w Siemens Fonds Invest GmbH

Nasze seminaria internetowe

Podstawowa wiedza Fundusze inwestycyjne

Webinar skierowany jest do wszystkich zainteresowanych finansami, którzy chcą poznać podstawowe możliwości inwestowania z funduszami inwestycyjnymi. Na końcu będzie też czas na pytania.

Daty
Czwartek, 27.8.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Czwartek, 03.09.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Środa, 09.09.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
wtorek, 24.09.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Czwartek, 01.10.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr

Anita Ogris Starszy Kierownik ds. Relacji z Klientem w Siemens Fonds Invest GmbH


Rozmowa ekspercka

To webinarium jest przeznaczone dla osób zainteresowanych finansami, którzy mają pewną wcześniejszą wiedzę. Felix Krumhorn, Senior Portfolio Manager, przedstawi następujące tematy:

Tematy

  • Zarządzanie 25 miliardami euro: kim dokładnie jest Siemens Fonds Invest (SFI)?
  • Wgląd w świat zawodowy: Co robią zarządzający funduszami w SFI i jak podejmują decyzje inwestycyjne?
  • Efektywność kosztowa jako klucz do sukcesu funduszy pasywnych: rzeczywisty przykład z SFI.

Daty
Czwartek, 08.10.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Czwartek, 15.10.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Czwartek, 22.10.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Czwartek, 29.10.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr
Środa, 04.11.2026, godz. 14:00 — 15:30 rejestr

Na końcu będzie czas, aby odpowiedzieć na twoje pytania.

Anita Ogris Starszy Kierownik ds. Relacji z Klientem w Siemens Fonds Invest GmbH
Felix Krumhorn Starszy Portfolio Manager w Siemens Funds Invest


Pamiętaj o tym: Nasze seminaria internetowe są wydarzeniami czysto informacyjnymi i nie są przeznaczone jako jakakolwiek forma porad inwestycyjnych. Webinaria odbywają się w języku niemieckim.

Nie chcesz czekać?

Poinformuj się za pośrednictwem naszego strona główna lub bądź na bieżąco z naszym biuletynem.